CG170B-12 1380 кВт

CG170B-12 Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1380 экВт при коэффициенте мощности 1,0
1380 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
45.00%
45.00%

Краткий обзор особенностей

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

  • Электрический КПД увеличен до 45% при использовании природного газа
  • Электрический КПД в 43,6% при использовании биогаза
  • Электрический выход до 1380 кВтэл
  • Снижение вибрации и механических напряжений, воздействующих на компоненты
Cat

Компактный размер, высокая рентабельность

  • Компактная конструкция, которая обеспечивает до 18% больше мощности при таком же размере, как у предыдущей модели
  • Длительные интервалы обслуживания (до 80 000 часов эксплуатации)
  • Возможность использовать разные виды топлива, такие как природный газ, биогаз, попутный газ и пропан
  • Максимальная гибкость за счет наличия разных вариантов двигателя
Оптимизированное потребление смазки

Оптимизированное потребление смазки

  • Потребляет ~0,15 г/кВт-ч
  • Снижение температуры смазочного масла за счет повышенной эффективности системы охлаждения
  • Уменьшение расхода смазочного масла на 3000 л в год по сравнению с аналогичными генераторными установками.

Характеристики продукции CG170B-12

Непрерывная работа 1380 экВт при коэффициенте мощности 1,0 1380 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 45.00% 45.00%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1380 1380
Частота 50 Гц 50 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Модель двигателя CG170B-12 CG170B-12
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.7 дюймы 195 мм
Длина 200 дюймы 5080 мм
Ширина 67 дюймы 1710 мм
Высота 86 дюймы 2190 мм
Сухая масса генераторной установки 28440 фунты 12900 кг

CG170B-12 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG170-12
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления
  • Закрытая система вентиляции картера

Топливная система

  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания

Генератор

  • Реактивный статизм
  • Генератор близкой посадки не передает крутящий момент на основную раму
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG170B-12 Дополнительное оборудование

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG170B-12 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG170B-12

CG170B-12, вид спереди справа

CG170B-12, вид сзади справа

CG170B-12, вид сзади слева

CG170B-12, вид спереди слева

CG170B_V12

CG170B-12
CG170B-12, вид спереди справа
CG170B-12, вид сзади справа
CG170B-12, вид сзади слева
CG170B-12, вид спереди слева
CG170B_V12

Газогенераторная установка Cat® CG170B

Газогенераторная установка Cat® CG170B

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG170B-12

Просмотреть дополнительные предложения