Арендуемая модель XQ2280 (2000 кВт), Tier 4 Final

XQ2280 Tier 4 Final Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
1825 экВт (2280 кВА)
1825 экВт (2280 кВА)
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
480/277 В
480/277 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Cat

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Cat

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60 Гц.
Cat

Дизельный двигатель Cat 3516C

Дизельный двигатель Cat 3516C для работы в тяжелых условиях эксплуатации Надежный, прочный, долговечный, экономичный Электронные органы управления двигателем ADEM A4 Доказанная надежность.
Cat

Цифровые органы управления CAT EMCP 4.4

Простые в использовании цифровые регуляторы Dual EMCP 4.4 с возможностью ручного и автоматического запараллеливания.
Cat

Генераторы Cat серии SR5

Изоляция класса H Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ. Разработано, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
Cat

Средства управления HMI

Центр управления HMI с цветным сенсорным экраном с внешним креплением

Характеристики продукции XQ2280 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 1825 экВт (2280 кВА) 1825 экВт (2280 кВА)
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 480/277 В 480/277 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт EPA Tier 4 Final (США) Стандарт EPA Tier 4 Final (США)
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 2000 экВт (2500 кВА) 2000 экВт (2500 кВА)
Двигатель Cat® 3516C Cat® 3516C
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина — без шасси 96 дюймы 2438 мм
Высота — без шасси 2896 мм 114 дюймы
Длина — без шасси 576 дюймы 14630 мм
Масса — без шасси, со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 82000 фунты 37195 кг

XQ2280 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat 3516C

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Электронные органы управления двигателем ADEM A4
  • Сертификация EPA Tier 4 Final и CARB по выбросам вредных веществ
  • Турбонаддув, промежуточное воздушно-водное охлаждение наддувного воздуха
  • Модуль доочистки выхлопных газов. Система DEF

Генератор переменного тока и комплектующие изделия

  • 3-фазный, бесщеточный, 12 выводов, с возбуждением от постоянного магнита
  • Рама 1667
  • Береговая защита изоляции и противоконденсатные нагреватели
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR) с управлением VAR/PF
  • Рассчитан на повышение температуры до 120 °C при температуре окружающей среды 40 °C

Панели управления

  • Цифровой контроллер EMCP 4.4, смонтированный на генераторной установке
  • Центр управления HMI с цветным сенсорным экраном с внешним доступом
  • Ручное и автоматическое параллельное подключение

Регулирующая система

  • Электрическая система управления ADEM™ A3

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Горизонтально установленный на изолирующие опоры радиатор с вертикальным выбросом воздуха из контейнера
  • Обеспечивает возможность работы при температуре окружающей среды 43 °C в режиме основного питания и 500 м

Система зарядки/пуска

  • Зарядное устройство, 120 В, 50 А
  • Зарядный генератор 60А
  • Устройство поддержания солнечной энергии для батарей
  • Двойные электростартеры 24 В

Топливная система

  • 1050-галлонный (3975 л) топливный бак с двойными стенками; внесен в список UL 142 и ULC 601 и соответствует требованиям Министерства транспорта Канады; может работать 10 часов при 75% мощности режима основного питания; внешняя заливка топлива
  • Перекачивающий насос для бортового и внешнего топлива
  • Топливные фильтры (3 шт.) грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Внешние соединения для передачи топлива и переполнения топливного бака

Распределение электроэнергии

  • Внешний виброизоляционный выключатель (3200A LSIG, включен в номенклатуру UL, 100 кА прерываемого тока, продвинутые защиты и измерение мощности)
  • Соединения шин
  • Съемная пластина из плексигласа с защитным выключателем для защиты рабочей шины

Шумоизолированный контейнер

  • 48-футовый контейнер ISO повышенной вместимости
  • Уровень шума составляет 81 дБ(A) на расстоянии 7 метров согласно SAEJ1074, измеренный при 75% нагрузке режима основного питания
  • Решетки забора воздуха с пониженным уровнем шума и пять блокируемых дверей для персонала с аварийной разблокировкой

Система смазки

  • Полнопоточные масляные фильтры с водяным маслоохладителем
  • Линии слива масла, проложенные по направлению к магистрали двигателя

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя
  • Стандарты UL, NEMA, ISO и IEEE

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ2280 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280