Дизельная генераторная установка DE110E2 (50 Гц) | 110 кВА

Дизельные генераторные установки C4.4 | DE110E2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
110 кВА
110 кВА
Максимальная номинальная мощность
110 кВА
110 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
EU Stage II R96
EU Stage II R96

Обзор

Дизельная генераторная установка DE110E2 | 110 кВА

Генераторные установки DE110E2 с дизельным двигателем C4.4 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 110,0 кВА при частоте 50 Гц.
Все генераторные установки DE110E2 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту EUIIa.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 11

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.

Характеристики продукции C4.4 | DE110E2

Минимальная номинальная мощность 110 кВА 110 кВА
Максимальная номинальная мощность 110 кВА 110 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EU Stage II R96 EU Stage II R96
Напряжение 220–415 В 220–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 18.3:1 18.3:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Длина — максимальная 82.2 дюймы 2089 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 54.1 дюймы 1375 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2490 фунты 1129 кг

C4.4 | DE110E2 Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки

Регулирующая система

  • Электронная регулирующая система

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE
  • Глушитель для промышленного применения

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Замыкание на землю и утечка на землю
  • Аварийный электронный останов с ключом безопасности
  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Потенциометр регулировки напряжения и скорости

Генератор и вспомогательное оборудование генератора

  • Генератор с рамой LC
  • Генератор с рамой LC/M
  • Нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Автоматический регулятор напряжения
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов

Кожухи

  • Кожухи с шумоизоляцией уровня 1 и 2
  • Подъем за одну точку подъемной рамы
  • Пакет для аренды
  • Формообразующие гнезда SBOX-CEE

Сигналы тревоги и отключения

  • Общая сигнализация
  • Отключение при перегрузке
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Сигнализация низкого уровня топлива и отключение
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Двигатель

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство

Топливная система

  • Базовый резервуар с двойными стенками рассчитан минимум на 12 часов работы с 110% защитой от утечки

Выхлопная система

  • Глушитель для жилых помещений (снижение шума 25 дБ)

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C4.4 | DE110E2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE110E2 Открытый задний правый

DE110E2 Открытый задний левый

DE110E2 Открытый передний правый

DE110E2 Открытый передний левый

Кожух

Кожух

DE110E2 Открытый задний правый
DE110E2 Открытый задний левый
DE110E2 Открытый передний правый
DE110E2 Открытый передний левый
Кожух
Кожух