Дизельная генераторная установка C32 (50 Гц) только для индийского рынка | 1250 кВА

Дизельные генераторные установки C32 (50 Гц), только для индийского рынка

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1250 кВА
1250 кВА
Минимальная номинальная мощность
1010 кВА
1010 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах.
  • Местные дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, в том числе контракты на техническое обслуживание и ремонт.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

Характеристики продукции C32 (50 Гц), только для индийского рынка

Максимальная номинальная мощность 1250 кВА 1250 кВА
Минимальная номинальная мощность 1010 кВА 1010 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 415 В 415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Гц), только для индийского рынка Стандартное оборудование

Система охлаждения

  • Радиатор или теплообменник

Панель управления

  • EMCP 4.2

C32 (50 Гц), только для индийского рынка Дополнительное оборудование

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Датчики температуры подшипников и обмотки

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации, в зависимости от конфигурации изделия и конфигурации в определенном регионе
  • Вариант для удаленной установки панели интерфейса пользователя (UIP) – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C32 (50 Гц), только для индийского рынка с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка C32, вид сзади справа

Дизельная генераторная установка C32, вид сзади слева

Дизельная генераторная установка C32, вид спереди слева

Дизельная генераторная установка C32, вид спереди справа

Дизельная генераторная установка C32, вид сзади справа
Дизельная генераторная установка C32, вид сзади слева
Дизельная генераторная установка C32, вид спереди слева
Дизельная генераторная установка C32, вид спереди справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C32 (50 Гц), только для индийского рынка

Просмотреть дополнительные предложения