Дизельный генератор C7.1 (60 Гц) | 114–200 кВт

C7.1 (60 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Tier 3
Tier 3
Напряжение
208-480 В
208-480 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой R

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•Программа S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

Характеристики продукции C7.1 (60 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Tier 3 Tier 3
Напряжение 208-480 В 208-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 200 экВ 200 экВ
Минимальная номинальная мощность 114 экВ 114 экВ
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 98.4 дюймы 2500 мм
Ширина — максимальная 52 дюймы 1320 мм
Высота — максимальная 64 дюймы 1626 мм

C7.1 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции
  • Снятие генератора
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Опции панели управления

  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Контакты без напряжения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Потенциометр регулировки частоты вращения

Система управления

  • GCCP 1.3
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Нагреватель панели управления
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Статическое зарядное устройство

Система охлаждения

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Кожухи

  • Кожухи с шумоизоляцией уровня 1 и 2
  • Варианты аренды (только CAE) – Розетки для кожуха согласно CEE
  • Варианты аренды (только CAE) – Заглушка гнезда
  • Варианты аренды (только CAE) – Комплектация для сдачи в аренду
  • Варианты аренды (только CAE) – Единая точка подъема

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Электронный регулятор
  • Глушитель для жилых помещений
  • Снятие промышленного глушителя

Топливные системы

  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения C7.1 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C7.1, вид сзади справа

Открытая установка C7.1, вид сзади слева

Открытая установка C7.1, вид спереди справа

Открытая установка C7.1, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая установка C7.1, вид сзади справа
Открытая установка C7.1, вид сзади слева
Открытая установка C7.1, вид спереди справа
Открытая установка C7.1, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C7.1 (60 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения