Обзор
Дизельная генераторная установка, 1600–1875 кВА
Наши дизельные генераторные установки 3512B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1600–1875 кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки Cat® обеспечивают низкий уровень потребления топлива и малый объем выбросов.
ЧЗВ
В. Соответствует ли этот генератор требованиям стандарта ISO 8528?
О. Да. Генератор 3512B, как и все наши генераторы, прошел испытания в соответствии с этапами нагружения, описанными в части 5 стандарта ISO 8528.
В. Генераторы Cat легко устанавливаются?
О. Генераторы Cat могут оснащаться рядом дополнительных функций для удобной установки.
Компания Cat обладает обширным опытом в области выработки электрической энергии?
О. Компания Cat более 80 лет ведет бизнес в области стационарных и переносных устройств выработки электроэнергии. Компания поставила миллионы генераторов клиентам по всему миру.
В. Компания Cat предлагает генераторы, которые поддерживают цели по устойчивому развитию клиентов?
О. Компания Cat предлагает генераторы, работающие на различном возобновляемом топливе, включая гидрированное растительное масло, дизельное биотопливо, свалочный газ, канализационный газ и т. д.
В. Этот генератор сможет обеспечить резервное питание в жаркие летние дни?
О. Большинство генераторов Cat серии 3500 могут работать при температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F), обеспечивая надежную подачу мощности, когда это необходимо.