CG170B-16 1840 кВт

CG170B-16 Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1840 экВт при коэффициенте мощности 1,0
1840 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
44.70%
44.70%

Краткий обзор особенностей

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

  • Электрический КПД увеличен до 44,7% при использовании природного газа
  • Электрический КПД в 43,6% при использовании биогаза
  • Электрический выход до 1840 кВтэл
  • Снижение вибрации и механических напряжений, воздействующих на компоненты
Cat

Компактный размер, высокая рентабельность

  • Компактная конструкция, которая обеспечивает до 18% больше мощности при таком же размере, как у предыдущей модели
  • Длительные интервалы обслуживания (до 80 000 часов эксплуатации)
  • Возможность использовать разные виды топлива, такие как природный газ, биогаз, попутный газ и пропан
  • Максимальная гибкость за счет наличия разных вариантов двигателя
Оптимизированное потребление смазки

Оптимизированное потребление смазки

  • Потребляет ~0,15 г/кВт-ч
  • Снижение температуры смазочного масла за счет повышенной эффективности системы охлаждения
  • Уменьшение расхода смазочного масла на 3000 л в год по сравнению с аналогичными генераторными установками.

Характеристики продукции CG170B-16

Непрерывная работа 1840 экВт при коэффициенте мощности 1,0 1840 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 44.70% 44.70%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1840 1840
Частота 50 Гц 50 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Модель двигателя CG170B-16 CG170B-16
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.7 дюймы 195 мм
Длина 240 дюймы 6100 мм
Ширина 67 дюймы 1710 мм
Высота 86 дюймы 2190 мм
Сухая масса генераторной установки 38360 фунты 17400 кг

CG170B-16 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров
  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления
  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG170-16
  • Закрытая система вентиляции картера

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Генератор близкой посадки не передает крутящий момент на основную раму
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Реактивный статизм
  • Противоконденсатный нагреватель

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG170B-16 Дополнительное оборудование

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG170B-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG170B-16

CG170B-16, вид спереди справа

CG170B-16, вид сзади справа

CG170B-16, вид сзади слева

CG170B-16, вид спереди слева

CG170B-16
CG170B-16, вид спереди справа
CG170B-16, вид сзади справа
CG170B-16, вид сзади слева
CG170B-16, вид спереди слева

Газогенераторная установка Cat® CG170B

Газогенераторная установка Cat® CG170B

360 View