G3520C, 1972 кВт

G3520C Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1972 кВт
1972 кВт
Тип топлива
Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ
Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ
Максимальный электрический КПД
40.10%
40.10%

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Газовый двигатель CAT G3520C

Газовый двигатель CAT G3520C

  • Надежное высокоскоростное блочное исполнение двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты
  • Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением
  • Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива
  • Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя
  • Один электронный блок управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя
Генератор SR4B или SR5

Генератор SR4B или SR5

  • Разработан, чтобы соответствовать газовым двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Высокий КПД
Панель управления EMCP 4.3

Панель управления EMCP 4.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

Выбросы загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ

  • Соответствуют требованиям мировых норм токсичности выхлопных газов — до 0,5г/л.с.-ч оксидов азота без очистки
Проверенная система

Проверенная система

  • Проверены на практике в широком диапазоне областей применения по всему миру
  • Полное тестирование прототипа
  • Возможность сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции G3520C

Непрерывная работа 1972 кВт 1972 кВт
Тип топлива Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ
Максимальный электрический КПД 40.10% 40.10%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1972 1972
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1200 / 1500 / 1800 об/мин 1200 / 1500 / 1800 об/мин
Модель двигателя G3520C G3520C
Рабочий объем 5270 дюймов³ 86 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Топливная система Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ Низкокалорийный газ, биогаз, угольный газ
Степень сжатия 11.3 11.3
Длина 249 дюймы 6312 мм
Ширина 79 дюймы 1830 мм
Высота 92 дюймы 2340 мм
Сухая масса генераторной установки 37959 фунты 17215 кг
Масса 37953 фунты 17215 кг

G3520C Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панели управления

  • EMCP 4.3

Охлаждение

  • Фланцевые соединения ANSI класса 6 in/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • 2-я ступень SCAC — фланец Cat
  • Насосы с приводом от воды рубашки охлаждения и SCAC
  • Термостат и выход воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC) — ANSI 6 in/DN150

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Электронный клапан подачи топлива, фланец ANSI
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Клапан отключения подачи газа, с подачей питания на включение (ETR) 24 В

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется GECM)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

Генератор

  • 3-фазный, бесщеточный, с выступающим полюсом
  • Изоляция и повышение температуры для класса F
  • Реактивный статизм
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатный нагреватель
  • SR4B или SR5
  • Соединения шин
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • SR4B

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Каталог запасных частей
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Краска — желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

G3520C Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны корпуса и трубопроводы
  • Монтажная стойка
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Настраиваемый модуль аварийной сигнализации с 8 индикаторами
  • Локальный модуль аварийной сигнализации NFPA99-110 со светодиодными индикаторами
  • Дистанционный 8/16-точечный сигнализатор 24–32 В
  • Модуль синхронизации
  • Модуль связи PL1000E/PL1000T
  • Реле отказа двигателя

Панели управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения
  • Насосы двигателя
  • Замена воздуховодов и сердцевины охладителя наддувного воздуха
  • Подогреватель охлаждающей жидкости и воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Глушители (с уровнем шумоизоляции 15/18/25 дБ) и глушитель с искрогасителем с сопутствующими фланцами ANSI
  • Расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты коленчатых патрубков 305/360/406 мм

Топливная система

  • Регулятор давления газа 14–69 кПа (2–10 фунтов/кв. дюйм)
  • Топливный фильтр
  • Клапан отключения подачи газа 24 В пост. тока
  • Регулятор снижения подачи газа 207–276 кПа, 30–40 фунтов/кв. дюйм

Генератор

  • Снятие генератора
  • Модули сигнализаторов
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и комплектующие изделия
  • Варианты генератора 480/4160 В (60 Гц)
  • Коробка кабельного ввода
  • Воздушный фильтр генератора
  • Шины европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников
  • Трансформаторы тока (CCCT, DCT, CT) класса 8,7/15 кВ
  • Варианты генератора 3300/6600 В (50 Гц)

Регулирующая система

  • Модуль разделения нагрузки

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Узнайте результаты сравнения G3520C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки G3520C

Газовые генераторные установки G3520C

Газовые генераторные установки G3520C

Газовые генераторные установки G3520C

Газовые генераторные установки G3520C
Газовые генераторные установки G3520C
Газовые генераторные установки G3520C
Газовые генераторные установки G3520C

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3520C

Просмотреть дополнительные предложения