Обзор
Дизельная генераторная установка, 3000–3500 кВА
Дизельные генераторные установки 3516E созданы для резервного и основного электроснабжения критически важных систем и соответствуют стандартам по электроснабжению. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 2725–3500 кВ·А при частоте 50 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (Tier2)/низком уровне выбросов оксида азота (1/2 TA Luft).