Обзор
Дизельная генераторная установка DE220E0 | 220 кВА
Генераторные установки DE220E0 с дизельным двигателем C7.1 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 220 кВА при частоте 50 Гц.
Ключевые характеристики
Генераторные установки DE220E0 с дизельным двигателем C7.1 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 220 кВА при частоте 50 Гц.
Отображение 1-6 из 8
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не регулируется Не регулируется |
| Напряжение | 220–415 В 220–415 В |
| Частота | 50 Гц 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин 1500 об/мин |
| Рабочий цикл | Резервное/основное питание Резервное/основное питание |
| Максимальная номинальная мощность | 220кВА 220кВА |
| Минимальная номинальная мощность | 200 кВА 200 кВА |
| Модель двигателя | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5.3 дюймы 135 мм |
| Рабочий объем | 427.8 дюймов³ 7 л |
| Степень сжатия | 16.0:1 16.0:1 |
| Воздухозабор | Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха |
| Топливная система | Рядный Рядный |
| Тип регулятора | Электронная система управления Электронная система управления |
| Длина — максимальная | 98.4 дюймы 2500 мм |
| Ширина — максимальная | 52 дюймы 1320 мм |
| Высота — максимальная | 64 дюймы 1626 мм |
| Сухая масса генераторной установки (максимум) | 3816 фунты 1731 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИDE220E0 Открытый задний правый
DE220E0 Открытый задний левый
DE220E0 Открытый передний правый
DE220E0 Открытый передний левый
Кожух
Кожух