XQP1100

XQP1100 Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
1100 кВА
1100 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
127–480 В
127–480 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Максимальная топливная эффективность
Дизельный двигатель Cat C32

Дизельный двигатель Cat C32

Доказанная надежность
Панель управления Cat EMCP 4.4

Панель управления Cat EMCP 4.4

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat SR500

Генератор Cat SR500

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Прочный оцинкованный корпус

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP1100

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 1100 кВА 1100 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 127–480 В 127–480 В
Двигатель Cat C32 Cat C32
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 96 дюймы 2438 мм
Высота 102 дюймы 2591 мм
Длина 240 дюймы 6096 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 32053 фунты 14539 кг
Нагрузка 100%, 50 Гц 57.6 галл./ч 218.2 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 67 галл./ч 253.6 л/ч
Нагрузка 75%, 50 Гц 43.2 галл./ч 163.4 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 50 галл./ч 189.2 л/ч
Нагрузка 50%, 50 Гц 30.6 галл./ч 116 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 133.6 л/ч 35.3 галл./ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 84 дБ(А) 84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (60 Гц) 85 дБ(А) 85 дБ(А)

XQP1100 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C32

  • С турбонаддувом

Генератор

  • Рама E3875L4

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 24 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор переменного тока для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с 6-ходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.4 в комплекте

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком. Гнезда для вилочных погрузчиков. Приспособления для буксировки. Подъемная рама и 4 точки крепления стропов. Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP1100 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

360 View