Дизельный генератор D40 C4.4 (60Гц) | 40кВт

D40 GC Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
40 экВ
40 экВ
Минимальная номинальная мощность
40 экВ
40 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Сертификация ULC

Характеристики продукции D40 GC

Максимальная номинальная мощность 40 экВ 40 экВ
Минимальная номинальная мощность 40 экВ 40 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механический, ADEM™A4 Механический, ADEM™A4
Длина — максимальная 77.2 дюймы 1962 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1100 мм
Высота — максимальная 48 дюймы 1220 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1847 фунты 838 кг

D40 GC Стандартное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр патронного типа

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • Второй ряд автоматических выключателей
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Клеммная колодка

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Панель управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часа работы)

Панели управления

  • Комплект NFPA110 включает:
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости – WSS1
  • Сигнал низкой температуры охлаждающей жидкости – WCA1
  • Аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации требуются при выборе расположенного под рамой топливного бака
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA PBC10NU
  • Указатель температуры масла и датчик
  • В зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка по коэффициенту мощности 0,8
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация – PAA1
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Дискретный модуль I/O
  • Звуковая сигнализация
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Показания уровня топлива
  • Защитные устройства:
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Генератор

  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

D40 GC Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система впуска воздуха

  • Воздушный фильтр патронного типа

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Автоматические выключатели

  • Клеммная колодка
  • Второй ряд автоматических выключателей
  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности

Панели управления

  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости, выключатель при низком уровне охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, отключение при перегрузке с помощью автоматического выключателя
  • Дискретный модуль I/O
  • Звуковая сигнализация
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Состав комплекта NFPA110: аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации (требуются, если выбран расположенный под рамой топливный бак); выключатель отключения при низком уровне охлаждающей жидкости WSS1; аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости WCA1; встроенная в панель звуковая сигнализация PAA1; зарядное устройство аккумуляторной батареи PBC10NU NFPA; в зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка при коэффициенте мощности 0,8
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Кнопка дистанционного аварийного останова

Кожухи

  • Смотровое окно для панели
  • Шумоизолирующий кожух, уровень 2
  • Наружная кнопка аварийного останова

Нагревательные элементы

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Нагреватель поддона смазочного масла
  • Проводка для нагревателя пространства навеса
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель аккумуляторной батареи

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора

Топливная система

  • Трубопровод аварийной вентиляции
  • Подъемник бака
  • Топливные баки, расположенные под рамой, 209 и 394 галлона
  • Емкость для заливки 5 галлонов

Система креплений

  • Сейсмические виброизоляторы

Проверки

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Заводское испытание продолжительностью 4 часа
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора

Выхлопная система

  • Системы шумоподавления 10, 25 и 35 дБА
  • Комплект для монтажа глушителя на переборке

Генераторы

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D40 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D40 GC

Открытая установка D40 GC

Открытая установка D40 GC

Открытая установка D40 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D40 GC
Открытая установка D40 GC
Открытая установка D40 GC
Открытая установка D40 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View