XQ1140 1000 кВт (1250 кВА)

Мобильные генераторные установки XQ1140 Tier 4 Final

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
910 экВт (1136 кВА)
910 экВт (1136 кВА)
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
120–600В
120–600В

Обзор

Мобильная дизельная генераторная установка 1000 экВт

XQ1140 располагает несколькими режимами работы, удовлетворяющими ваши уникальные потребности — даже если они меняются. Благодаря использованию двух дизельных генераторов C18, соответствующих требованиям EPA Tier 4 Final, эта комплектная установка может обеспечивать параллельную мощность генераторов, мощность N+1 или независимую мощность от каждой генераторной установки. Благодаря такой универсальности снижаются эксплуатационные расходы, а надежность и долговечность XQ1140 всегда на высоте.

Преимущества

удельная Двойной Cat C18 Двигатели Tier 4 Final

Конфигурация Twin Pack для обеспечения полной мощности или резервирования с избыточностью

Органы управления Дистанционный HMI Интерфейс оператора

Установленный снаружи графический цветной сенсорный интерфейс для дистанционного запуска, мониторинга генераторной установки, управления прерывателем и подтверждения сигналов тревоги

Удобство Внешний Заливные отверстия для топлива и DEF

Доступ к заправке топливом и DEF на обочине с одной стороны

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60 Гц.
Дизельные двигатели Cat C18

Дизельные двигатели Cat C18

Два дизельных двигателя Cat C18 ACERT™ для тяжелых условий эксплуатации. Доказанная надежность
Цифровые органы управления CAT EMCP 4.4

Цифровые органы управления CAT EMCP 4.4

Простые в использовании цифровые регуляторы Dual EMCP 4.4 с возможностью ручного и автоматического запараллеливания.
Генераторы Cat серии LC

Генераторы Cat серии LC

Изоляция класса H Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Cat

Средства управления HMI

Центр управления HMI с цветным сенсорным экраном с внешним креплением

Характеристики продукции XQ1140 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 910 экВт (1136 кВА) 910 экВт (1136 кВА)
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 120–600В 120–600В
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 1000 экВт (1250 кВА) 1000 экВт (1250 кВА)
Двигатель Cat C18 Cat C18
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 114 дюймы 2896 мм
Длина — без прицепа 480 дюймы 12192 мм
Ширина — без прицепа 96 дюймы 2438 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 50107 фунты 22728 кг
Нагрузка 100%, 60 Гц 66.4 галл./ч 252 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 52.4 галл./ч 198 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 38 галл./ч 144 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 71.8 галл./ч 272 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 56.6 галл./ч 214 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 41 галл./ч 156 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при всех уровнях выходной мощности 76 дБ(А) 76 дБ(А)

XQ1140 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельные двигатели Cat C18

  • Два дизельных двигателя Cat C18
  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Сертификация EPA Tier 4 Final и CARB по выбросам вредных веществ
  • Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Модуль доочистки выхлопных газов. Система DEF

Генератор переменного тока и комплектующие изделия

  • 3-фазный, бесщеточный, 12 выводов, с возбуждением от постоянного магнита
  • Рама LC6134G
  • Противоконденсатные нагреватели
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR) с управлением VAR/PF
  • Рассчитан на повышение температуры до 105 °C при температуре окружающей среды 40 °C

Панели управления

  • Двойные цифровые контроллеры EMCP 4.4, установленные на генераторной установке
  • Центр управления HMI с цветным сенсорным экраном с внешним доступом
  • Ручное и автоматическое параллельное подключение

Регулирующая система

  • Электрическая система управления ADEM™ A4

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Вертикально установленный радиатор с вертикальным выбросом воздуха из контейнера
  • Обеспечивает возможность работы при температуре окружающей среды 47 °C в режиме основного источника питания

Система зарядки/пуска

  • Зарядное устройство 240 В, 20 А, сертифицированное UL и CSA
  • Зарядный генератор переменного тока; 24 В, 80 А, сверхмощный внутренний регулятор и защитные кожухи ремня безопасности
  • Устройство поддержания солнечной энергии для батарей
  • Один электрический пусковой двигатель, 24 В на двигатель

Топливная система

  • 630-галлонный (2385 л) топливный бак с двойными стенками, внесен в список UL 142 и ULC 601 и соответствует требованиям Transport Canada, внутренняя и внешняя заливка топлива
  • Топливные баки соединены системой перекачки топлива с фильтром для обеспечения доступа обоих двигателей ко всему топливу на борту
  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Охладитель топлива

Воздухозаборная система

  • Усиленный воздухоочиститель емкостного типа

Распределение электроэнергии

  • Доступный извне, защищенный от вибрации, рама 3600 A, 1000 Ка, IC, 3-полюсный выключатель с электрическим приводом и возможностями блокировки и установки предупредительных табличек
  • Соединения шин
  • Двойное подключение заказчиком

Шумоизолированный контейнер

  • 40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости
  • Уровень шума составляет 76 дБ(A) на расстоянии 7 метров согласно SAEJ1074, измеренный при 75% нагрузке в режиме основного источника питания
  • Решетки забора воздуха с пониженным уровнем шума и пять блокируемых дверей для персонала с аварийной разблокировкой

Система смазки

  • Насос, встроенный маслоохладитель, смазочное масло, фильтр, маслоналивная горловина и щуп, клапан для отбора проб масла
  • Линия слива масла с внутренним латунным шаровым клапаном проложена к месту соединения, доступному снаружи

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя
  • Стандарты UL, NEMA, ISO и IEEE

XQ1140 Tier 4 Final Дополнительное оборудование

Прицеп

  • Двухосное шасси с пневматическим приводом и антиблокировочной тормозной системой

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ1140 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Свидетельствует модуль питания Cat® XQ1140

Свидетельствует модуль питания Cat® XQ1140

360 View