XQ35 28кВт (35кВА)

XQ35 Tier 4 Final Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
27 экВ (35 кВА)
27 экВ (35 кВА)
Частота
60 Гц
60 Гц
Напряжение
120–600 В
120–600 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60Гц.
Дизельный двигатель Cat C2.2T

Дизельный двигатель Cat C2.2T

Доказанная надежность
Цифровые устройства управления XQCP

Цифровые устройства управления XQCP

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat серии LC

Генератор Cat серии LC

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ
Панель управления с шумоизоляцией

Панель управления с шумоизоляцией

Повышение удобства оператора

Характеристики продукции XQ35 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 27 экВ (35 кВА) 27 экВ (35 кВА)
Частота 60 Гц 60 Гц
Напряжение 120–600 В 120–600 В
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 30 экВ (38 кВА) 30 экВ (38 кВА)
Номинальная мощность IPP — 60 Гц 63 дБ(А) 63 дБ(А)
Номинальный параметр 27 экВт (35 кВА) 27 экВт (35 кВА)
Двигатель Cat C2.2 Cat C2.2
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 63.7 дюймы 1617 мм
Длина — без прицепа 91.3 дюймы 2318 мм
Ширина — без прицепа 41.4 дюймы 1050 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 2215 фунты 1003 кг
Нагрузка 100%, 60 Гц 2.3 галл./ч 8.8 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 1.8 галл./ч 6.7 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 1.2 галл./ч 4.4 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 2.6 галл./ч 9.8 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 2 галл./ч 7.4 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 1.3 галл./ч 4.9 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при всех уровнях выходной мощности 63 дБ(А) 63 дБ(А)

XQ35 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C2.2T

  • для тяжелых условий эксплуатации.
    Система доочистки отработавших газов

Генератор

  • Рама 1514J

Панель управления

  • Цифровой контроллер XQCP в комплекте

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха.
    Заполняется на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 12 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с трехходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком.
    Подъемная рама и 4 точки крепления стропов.
    Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Узнайте результаты сравнения XQ35 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Обучение запуску/останову мобильных генераторов Cat XQ35 и XQ60

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Обучение запуску/останову мобильных генераторов Cat XQ35 и XQ60
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQ35 Tier 4 Final

Просмотреть дополнительные предложения