Дизельная генераторная установка 3516 (60Гц) с комплектом модификации | 1450–1750 экВт

3516 (60Гц) с комплектом для модификации Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1750 экВт
1750 экВт
Номинальная мощность в основном режиме
1600 экВт
1600 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления EMCP 4.

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

        
  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  •     
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

От одного надежного поставщика

  • Компоненты, используемые в генераторной установке, выбираются на этапе проектирования для оптимальной производительности оборудования.
  • Генераторная установка полностью собрана на производственном объекте компании Caterpillar в соответствии с нашими рекомендациями по качеству.
  • Каждая генераторная установка тестируется перед выпуском с завода Caterpillar.
  • Техническая поддержка Cat, включая обслуживание дилеров, запчасти и гарантии, распространяется на всю энергосистему Cat.

Характеристики продукции 3516 (60Гц) с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 1750 экВт 1750 экВт
Номинальная мощность в основном режиме 1600 экВт 1600 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–480В 380–480В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1750 экВт 1750 экВт
Минимальная номинальная мощность 1450 экВт 1450 экВт
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймов³ 69 л
Степень сжатия 13.5:1 13.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Впрыск с механическим управлением Впрыск с механическим управлением
Тип регулятора Woodward Woodward
Длина — максимальная 234.4 дюймы 5953 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2410 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 28840 фунты 13080 кг

3516 (60Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель емкостного типа

Система управления

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Цикл запуска двигателя
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • Регулировка частоты вращения
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного статизма, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Таймер охлаждения двигателя
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Кнопка аварийного останова
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • EMCP 4.2В
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Органы управления:
  • Проверка индикаторов
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Функции ПЛК
  • Гистограмма нагрузки
  • Настраиваемые экраны -0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте
  • 3аналоговых входа
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Cat Connect
  • Цифровые индикаторы для:
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS
  • 6 программируемых цифровых входов
  • об/мин
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Обмен данными:
  • Моточасы
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Частота (Гц)
  • Давление масла (фунты на кв. дюйм, кПа или бар), температура охлаждающей жидкости, напряжение, В (междуфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц), сила тока, А (на фазу и средняя), коэффициент мощности (на фазу и средний), кВт (на фазу, среднее и в процентах), кВ·А (на фазу, среднее и в процентах), кВАр (на фазу, среднее и в процентах), кВт-ч (общее), кВАр-ч (общее)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Аварийный останов
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Функции программируемых защитных реле
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Последовательность фаз генератора
  • Повышенная/пониженная частота (81 o/u)
  • Обратная мощность (кВт) (32)

Регулирующая система

  • ADEM A3

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генератор и комплектующие изделия

  • Схема датчиков температуры обмотки
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Детекторы температуры обмотки
  • Высокое напряжение:
  • Шаблонная намотка
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Шаблонная намотка
  • Детекторы температуры обмотки
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Шесть выводов
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Низкое напряжение:
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Среднее напряжение:
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)

Литература

  • Каталог запасных частей
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Отвод газов

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А

3516 (60Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Датчики и переключатели уровня воды

Двигатель (варианты)

  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса
  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Средства облегчения пуска двигателя: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Генераторы переменного тока

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Смещение выхлопной системы
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Глушители
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Коленчатые патрубки
  • Шкаф-дозатор Tier 4

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические

Общая информация

  • Специальная окраска (цвета, кроме желтого цвета Caterpillar, или высококачественные краски)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Установка из списка UL 2200
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А
  • Срабатывание автоматического выключателя: [ ] Электрическое
  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Генераторы и комплектующие изделия

  • Воздухоочиститель генератора переменного тока
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Высокое напряжение: 12470, 13200, 13800В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800
  • Термостат для нагревателя
  • Преобразование генератора
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Нагреватель

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Подключение питания с левой стороны
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний генератора
  • Испытание на расход топлива
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат OSHPD
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Сертификат IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пуск и зарядка

  • Электростартеры
  • Регулятор давления воздуха
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Крышка стартера
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516 (60Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади справа)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади слева)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)

Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади справа)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид сзади слева)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)
Генераторная установка 3616 с возможностью модернизации (вид спереди слева)

360 View