Обзор
Дизельная генераторная установка, 33кВА
Дизельные генераторные установки DE33 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 33кВА при 50Гц.
Ключевые характеристики
Дизельные генераторные установки DE33 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 33кВА при 50Гц.
Меньше площадь установки; больше места для текущих работ
Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху
Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы
Отображение 1-6 из 8
| Максимальная номинальная мощность | 33,0 кВА 33,0 кВА |
| Минимальная номинальная мощность | 33,0 кВА 33,0 кВА |
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не регулируется Не регулируется |
| Напряжение | 380–415 В 380–415 В |
| Частота | 50 Гц 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин 1500 об/мин |
| Рабочий цикл | Режим ожидания Режим ожидания |
| Модель двигателя | Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель |
| Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
| Рабочий объем | 201.4 дюймов³ 3.3 л |
| Степень сжатия | 19.25:1 19.25:1 |
| Воздухозабор | Без турбонаддува Без турбонаддува |
| Топливная система | Рядный Рядный |
| Тип регулятора | Механические Механические |
| Длина — максимальная | 76.6 дюймы 1945 мм |
| Ширина — максимальная | 34.3 дюймы 870 мм |
| Высота — максимальная | 48.7 дюймы 1238 мм |
| Сухая масса генераторной установки (максимум) | 2114 фунты 959 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ