Обзор
Дизельная генераторная установка, 50экВ
Дизельные генераторные установки DE55 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 50 экВ с частотой 60 Гц.
Ключевые характеристики
Дизельные генераторные установки DE55 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 50 экВ с частотой 60 Гц.
Меньше площадь установки; больше места для текущих работ
Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы
Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания
Отображение 1-6 из 8
| Частота | 60 Гц 60 Гц |
| Максимальная номинальная мощность | 50экВ 50экВ |
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Не регулируется Не регулируется |
| Напряжение | 220-480 В 220-480 В |
| Минимальная номинальная мощность | 50экВ 50экВ |
| Частота вращения | 1800 об/мин 1800 об/мин |
| Рабочий цикл | Режим ожидания Режим ожидания |
| Модель двигателя | Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель |
| Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
| Рабочий объем | 201.4 дюймов³ 3.3 л |
| Степень сжатия | 17.25:1 17.25:1 |
| Воздухозабор | турбонаддув; турбонаддув; |
| Топливная система | Рядный Рядный |
| Тип регулятора | Механические Механические |
| Длина — максимальная | 76.6 дюймы 1945 мм |
| Ширина — максимальная | 34.3 дюймы 870 мм |
| Высота — максимальная | 48.7 дюймы 1238 мм |
| Сухая масса генераторной установки (максимум) | 2114 фунты 959 кг |