Дизельная генераторная установка DE13.5E3 (50 Гц) | 13.5 кВА

Дизельные генераторные установки C1.5 | DE13.5E3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
13,5 кВА
13,5 кВА
Максимальная номинальная мощность
13,5 кВА
13,5 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 13.5кВА

Дизельная генераторная установка C1.5 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 13,5 кВА с частотой 50 Гц. Генераторная установка DE13.5E3 отвечает требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор SR500

Генератор SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

Характеристики продукции C1.5 | DE13.5E3

Минимальная номинальная мощность 13,5 кВА 13,5 кВА
Максимальная номинальная мощность 13,5 кВА 13,5 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание

C1.5 | DE13.5E3 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • Панель управления GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

C1.5 | DE13.5E3 Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C1.5 | DE13.5E3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Генераторная установка C1.5, вид сзади слева

Кожух
Генераторная установка C1.5, вид сзади слева