Дизельный генератор C4.4 (60 Гц) | 72–100 кВт

C4.4 (60Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение
110–480 В
110–480 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой R

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H

Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•Программа S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

Характеристики продукции C4.4 (60Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 100 экВ 100 экВ
Минимальная номинальная мощность 72 экВ 72 экВ
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 или 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 или 18,3:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Прямой впрыск или общая топливораспределительная рампа Прямой впрыск или общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 75.8 дюймы 1925 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм

C4.4 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Панель управления

  • GCCP 1.3

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком/основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генератор

  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Аккумуляторные батареи

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C4.4 (60Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции
  • 3-фазная система считывания напряжения

Автоматические выключатели

  • Обновления автоматического выключателя — 4-полюсный автоматический выключатель до 250 А, 400 А и 630 А

Система охлаждения

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Опции панели управления

  • GCCP 1.3
  • Нагреватель панели управления
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Контакты без напряжения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Зарядное устройство
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Потенциометр регулировки напряжения

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1 (гальванизированный)
  • Комплектация для сдачи в аренду – Только вариант для аренды CAE

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Топливная система

  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытой установки
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Варианты монтажа

  • Электронный регулятор
  • Глушитель для промышленного применения
  • Внешняя единая точка подъема — кожух
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Комплект для установки глушителя

Специальная упаковка/проверки перед транспортировкой

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общее — вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Узнайте результаты сравнения C4.4 (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C4.4, вид сзади справа

Открытая установка C4.4, вид сзади слева

Открытая установка C4.4, вид спереди справа

Открытая установка C4.4, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая установка C4.4, вид сзади справа
Открытая установка C4.4, вид сзади слева
Открытая установка C4.4, вид спереди справа
Открытая установка C4.4, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View