XQP300

XQP300 Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
300 кВА
300 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
127–480 В
127–480 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Максимальная топливная эффективность
Дизельный двигатель Cat C9

Дизельный двигатель Cat C9

Доказанная надежность
Панель управления Cat EMCP 4.2B

Панель управления Cat EMCP 4.2B

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat LC5100

Генератор Cat LC5100

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Прочный оцинкованный корпус

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP300

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 300 кВА 300 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 127–480 В 127–480 В
Двигатель Cat C9 Cat C9
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 55 дюймы 1400 мм
Высота 84 дюймы 2124 мм
Длина 160 дюймы 4065 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 8553 фунты 3880 кг
Нагрузка 100%, 50 Гц 16.5 галл./ч 62.5 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 19.4 галл./ч 73.5 л/ч
Нагрузка 75%, 50 Гц 12.5 галл./ч 47.3 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 14.7 галл./ч 55.8 л/ч
Нагрузка 50%, 50 Гц 8.9 галл./ч 33.8 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 10.6 галл./ч 40.1 л/ч

XQP300 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C9

  • турбонаддув;

Генератор

  • Рама LC5114N

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 24 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками с 3-ходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.2B в комплекте

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком. Гнезда для вилочных погрузчиков. Приспособления для буксировки. Подъемная рама и 4 точки крепления стропов. Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Узнайте результаты сравнения XQP300 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP300

Просмотреть дополнительные предложения