Обзор
Главная панель управления EMCP 4.4 с настенным монтажом отслеживает до 8двигателей-генераторов и управляет их работой с параллельным одиночным источником электропитания или без него.
Ключевые характеристики
Главная панель управления EMCP 4.4 с настенным монтажом отслеживает до 8двигателей-генераторов и управляет их работой с параллельным одиночным источником электропитания или без него.
Полный обзор системы с помощью 15-дюймового цветного дисплея
Сетевое подключение для всех генераторов и системы управления зданием
Дополнительные конфигурации позволяют подключить до 8генераторов параллельно с распределительной сетью
| Конфигурация | Дистанционный контроль и управление 8-генераторными установками по высокоскоростной сети. Обеспечивает параллельную работу нескольких генераторных установок, оборудованных EMCP 4.4, с одним источником электроэнергии. Дистанционный контроль и управление 8-генераторными установками по высокоскоростной сети. Обеспечивает параллельную работу нескольких генераторных установок, оборудованных EMCP 4.4, с одним источником электроэнергии. |
| Режимы эксплуатации | Аварийный резервный режим, изолированный режим, подключение параллельно сети питания Аварийный резервный режим, изолированный режим, подключение параллельно сети питания |
| Область применения | Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ) Низкое и среднее напряжение (208 В–38 кВ) |
| Защитные устройства согласно ANSI | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
| Защитные устройства согласно ANSI | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 47 (промышленная категория) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 47 (промышленная категория) |
| Сертификаты | Сертифицировано IBC, CBC, UBC и OSHPD Сертифицировано IBC, CBC, UBC и OSHPD |
| Корпус панели управления | Конструкция с креплением к стене NEMA 1 Конструкция с креплением к стене NEMA 1 |
| Рабочая температура | От 0 до 50 °C От 0 до 50 °C |
| Температура хранения | от -20 до +60 °C от -20 до +60 °C |
| Стандарты низкого напряжения | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 или UL 891, NFPA 110, NFPA 99 и NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 или UL 891, NFPA 110, NFPA 99 и NFPA 70 |
| Стандарты среднего напряжения | NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 № 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 и NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 № 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 и NFPA 1110 |