CG170B-20, сгенерированное компьютером изображение
CG170B-20, сгенерированное компьютером изображение
CG170B-20, вид сзади справа
CG170B-20, вид сзади слева
Фотографии (5)
Видеозаписи (1)
Круговой обзор (1)

CG170B-20 Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
2300 экВт при коэффициенте мощности 1,0
2300 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
45.00%
45.00%

Характеристики продукции CG170B-20

Непрерывная работа 2300 экВт при коэффициенте мощности 1,0 2300 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 45.00% 45.00%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 2300 2300
Частота 50/60Гц 50/60Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Модель двигателя CG170B-20 CG170B-20
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.7 дюймы 195 мм
Длина 258 дюймы 6556 мм
Ширина 67 дюймы 1706 мм
Высота 89 дюймы 2263 мм
Сухая масса генераторной установки 47377 фунты 21490 кг

Узнайте результаты сравнения CG170B-20 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG170B-20

Просмотреть дополнительные предложения