Обзор
Дизельная генераторная установка 890–1250кВт
Наши дизельные генераторные установки 3512 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 890–1250 экВт при 60Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки оптимизированы с целью снижения расхода топлива.