Дизельная генераторная установка 3512B (50Гц) с комплектом модификации | 1000–1400кВА

3512 (50Гц) с комплектом для модификации Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1400/1250 кВА
1400/1250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
1275/1150 кВА
1275/1150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Характеристики продукции 3512 (50Гц) с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 1400/1250 кВА 1400/1250 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 1275/1150 кВА 1275/1150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1400 кВА 1400 кВА
Минимальная номинальная мощность 1000 кВА 1000 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3161.03 дюймов³ 51.8 л
Степень сжатия 13.5:1 13.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Woodward Woodward
Минимальная длина 203.5 дюймы 5165 мм
Длина — максимальная 207.5 дюймы 5269 мм
Ширина — максимальная 79.3 дюймы 2015 мм
Высота — максимальная 92 дюймы 2336 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 22540 фунты 10224 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 23060 фунты 10460 кг

3512 (50Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Регулировка частоты вращения
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Низкое давление масла
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Аварийный останов
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Таймер остывания двигателя
  • Комплект контроллера EMCP 4.2:
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Проверка индикаторов
  • Последовательность фаз генератора
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Моточасы
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Кнопка аварийного останова
  • об/мин
  • Частота (Гц)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Связь:
  • Органы управления:
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Обмен данными
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Органы управления:
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Комплект контроллера EMCP 4.2:
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • об/мин
  • Цифровые индикаторы для:
  • Аварийный останов
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Органы управления EMCP4 2, включая: кнопку аварийного останова
  • Низкое давление масла
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Последовательность фаз генератора
  • Моточасы
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Частота (Гц)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Проверка индикаторов
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Регулировка частоты вращения
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Защита вентилятора и ремня
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)

Охлаждение

  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Примечание. На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Подавление радиочастотных помех
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного/150 °C для резервного питания)
  • Беспорядочная намотка
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Низкое напряжение
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Модели 50 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Изоляция класса H по NEMA
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Примечание. На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Низкое напряжение
  • 6 выводов
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного/150 °C для резервного питания)
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Беспорядочная намотка
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • В комплект генераторной установки входят: регулятор (CDVR)
  • Подавление радиочастотных помех

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A
  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Отвод газов
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

Общая информация

  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE

3512 (50Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Двигатель (варианты)

  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса
  • Зарядное устройство: [ ] 10 А [ ] 20 А [ ] 35 А
  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Средства облегчения пуска двигателя: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц

Воздухозаборная система

  • Защита воздухозаборника
  • Переходники удаленного воздухозаборника
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Защита воздухозаборника
  • Переходники удаленного воздухозаборника

Автоматические выключатели

  • Соединения шин
  • Комплекты органов управления — корпусное исполнение
  • Автоматические выключатели EMAX
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Шины средней стойки
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Варианты ввода кабеля
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Проводка выключателя
  • Разъемы выключателей EMAX
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Шины средней стойки
  • Комплекты органов управления — корпусное исполнение
  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Варианты ввода кабеля
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Соединения шин
  • Проводка выключателя
  • Автоматические выключатели EMAX

Система управления

  • Контроллер: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Панели управления

  • Дополнительные отсеки
  • Контроль температуры генератора
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Точки подключения к системам заказчика
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Локальная система контроля через ПК
  • Модули сигнализаторов
  • Регуляторы
  • Заземление (выбирается автоматически)
  • Антивандальная дверца панели
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Регуляторы
  • Локальная система контроля через ПК
  • Заземление (выбирается автоматически)
  • Дополнительные отсеки
  • Антивандальная дверца панели
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Точки подключения к системам заказчика
  • Контроль температуры генератора
  • EMCP 4.3
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4

Система охлаждения

  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Варианты компоновки радиатора
  • Теплообменники
  • Варианты компоновки радиатора
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Теплообменники

Клеммы питания

  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель
  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А
  • Срабатывание автоматического выключателя: [ ] Электрическое
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Европейская сертификация

  • Сертификаты Европейского союза
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)
  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)
  • Сертификаты Европейского союза
  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов
  • Декларация соответствия требованиям ЕС

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Глушители
  • Гибкие фитинги
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Глушители
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Нагреватель
  • Преобразование генератора
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Преобразование генератора
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • 1500 об/мин, 380/400/415 В при 50 Гц, 3 фазы, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом (PMG), кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом
  • Малый поддон регулятора уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0.80
  • Соединения нейтрали и "массы" — низкое напряжение
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Соединения нейтрали и "массы" — низкое напряжение
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0.80

Пусковая / зарядная система

  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Комплект АКБ большого размера
  • Зарядные устройства, 10 А
  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Сдвоенный электрический стартер, 24 В
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Комплект АКБ большого размера
  • Зарядные устройства, 10 А
  • Зарядное устройство, 20 А

Общая информация

  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Установка из списка UL 2200
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3512 (50Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512А (50 Гц)

Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)

Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)

Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)

Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512А (50 Гц)
Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)
Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)
Комплект модификации дизельной генераторной установки 3512 (50Гц)

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3512 (50Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения