Дизельный генератор C280-8 (60 Гц) | 1830–2660 кВт

Дизельные генераторные установки C280-8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2660 экВ
2660 экВ
Минимальная номинальная мощность
1830 экВ
1830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
IMO — Tier 2
IMO — Tier 2

Обзор

C280-8

Наши дизельные генераторные установки C280-8 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1830–2660 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки сертифицированы как установки с низким расходом топлива.

Преимущества

Свыше 200,000,000 Моточасы

по всему миру

До 10% Повышенная топливная экономичность

Подтвержденное снижение

Свыше 20% Сокращает время техобслуживания

Два смотровых отверстия на каждый цилиндр, сегментированные распределительные валы и простота обслуживания отдельных головок блоков цилиндров

Характеристики продукции C280-8

Максимальная номинальная мощность 2660 экВ 2660 экВ
Минимальная номинальная мощность 1830 экВ 1830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов IMO — Tier 2 IMO — Tier 2
Частота 60 Гц 60 Гц
Скорость 720 и 900об/мин 720 и 900об/мин
Рабочий цикл Резервное, основное и непрерывное питание Резервное, основное и непрерывное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8
Диаметр цилиндров 11 дюйм 280 мм
Ход поршня 11.8 дюйм 300 мм
Рабочий объем 9064 дюйм³ 148 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина— максимальная 404 дюйм 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюйм 2530.3 мм
Высота— максимальная 156.6 дюйм 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 91050 фунт 41390 кг

C280-8 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (720 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Отключение подачи воздуха

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения
  • Термостат

Выхлопная система

  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки
  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генератор

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Регулятор давления масла
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает в себя главные смазочные и масляные насосы, приводимые в действие двигателем, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением

Система креплений

  • Монтаж двигателя и генератора
  • Гаситель крутильных колебаний

Пусковая / зарядная система

  • Пневмоглушитель
  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны
  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей

Общая информация:

  • Краска, Caterpillar Yellow
  • Шестеренчатые насосы: топливный, масляный, охлаждающей жидкости рубашки двигателя, охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха, маслоохладителя

C280-8 Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Клапан управления наддувом
  • Сажевый фильтр
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Штуцер впуска воздуха

Система охлаждения

  • Средства нагрева
  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Расширительный бак

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Соединения топливной системы
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр

Генератор

  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Изоляция класса F
  • Соединения шины
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатные обогреватели

Система регулятора

  • Резервное питание от батареи / Источник электропитания
  • Привод EGB
  • Доля нагрузки 2301 А
  • Электронная система/исполнительные механизмы
  • Цифровые программные устройства
  • 723 и выше

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)

Система креплений

  • Пружинные виброизоляторы
  • Изолятор
  • С ограничением по вертикали
  • Без ограничения по вертикали

Пусковая / зарядная система

  • Редукционный клапан
  • Гибкий шланг для сжатого воздуха

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения C280-8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C280-8

Просмотреть дополнительные предложения