Дизельная генераторная установка DE150 GC (50 Гц) C7.1 | 150 кВА

Дизельные генераторные установки DE150 GC (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
150 кВА
150 кВА
Минимальная номинальная мощность
150 кВА
150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 150кВт

Дизельные генераторные установки DE150 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 150кВА при 50Гц.

Преимущества

Экономия до 14% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

До 250 зарегистрированных событий

Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор с рамой в сборе

Генератор с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.1

Панель управления GCCP 1.1

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Доступен сертификат СЕ
  • Доступен сертификат СНГ

Характеристики продукции DE150 GC (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 150 кВА 150 кВА
Минимальная номинальная мощность 150 кВА 150 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 130.9 дюймы 3325 мм
Ширина — максимальная 44.6 дюймы 1134 мм
Высота — максимальная 65.6 дюймы 1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 4043 фунты 1834 кг

DE150 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Кожух

  • Кожух Cat GC

Регулятор

  • Механический регулятор

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE150 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Требования к генератору

  • Нагреватель

Управление генераторной установкой

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Утечка на "массу"
  • Замыкание на землю
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Устройство связи USB/RS485
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE150 GC (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE150 GC (50Гц).

Начать DE150 GC (50Гц) просмотр
close