Обзор
3616 (60 Гц)
Наши дизельные генераторные установки 3616 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 3350–5320 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки сертифицированы как установки с низким расходом топлива.