Cat ECS 300

Cat® Energy Control System 300 Навесное оборудование

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Система Cat ECS 300 подходит для множества микросетей благодаря возможностям настройки в зависимости от действующих требований к подобным объектам в месте установки.
Система Cat ECS 300 подходит для множества микросетей благодаря возможностям настройки в зависимости от действующих требований к подобным объектам в месте установки.
Тип модуля
Параметры мониторинга/контроля и оптимизации актива можно настроить для нескольких (до 4) ресурсов распределенной энергетики (DER).
Параметры мониторинга/контроля и оптимизации актива можно настроить для нескольких (до 4) ресурсов распределенной энергетики (DER).
Класс защиты корпуса
NEMA 1, устанавливается на стену
NEMA 1, устанавливается на стену

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Индивидуальные решения и услуги проектирования Cat

Система ECS от компании Cat позволяет использовать индивидуальные решения и услуги проектирования Cat, чтобы выполнять требования на крупных объектах по всему миру.
 
Cat

Диспетчеризация ресурсов распределенной энергетики (DER)

Система Cat ECS 300 контролирует ресурсы DER, в том числе генераторные установки, аккумуляторные системы накопления энергии (BESS) и другие возобновляемые источники питания, и выполняет следующие функции:
        
  • Определяет вклад энергии от каждого ресурса DER, чтобы максимально увеличить долю возобновляемых источников энергии и надежность системы.Приоритет использования распределенных ресурсов можно изменять в пользовательском интерфейсе Cat ECS 300.
  •     
  • Оптимизация производительности ресурсов в соответствии с заранее запрограммированными процедурами, которые можно настроить по заданным пользователем критериям. Процедуры оптимизации могут быть основаны на различных параметрах, таких как минимизация расходов на топливо, оптимизация работы двигателя, настраиваемые графики зарядки и разрядки или экспорта в сеть и импорта из нее, зарядка батарей только от фотоэлектрической установки или максимальное повышение надежности системы.
Cat

Пользовательский интерфейс

Система включает графический интерфейс "человек-машина" (HMI), объединяющий все элементы управления и упрощающий взаимодействие оператора с ресурсами DER. Включает функции визуализации и пользовательский интерфейс для ручного или автоматического управления DER.
Cat

Управление импортом из сети/экспортом в сеть

Система Cat ECS 300 регулирует объем реальной и реактивной мощности, которая экспортируется от DER в распределительную сеть, на основании настраиваемой уставки.
Общее описание

Общее описание

Система Cat® ECS 300 предназначена для промышленных/коммерческих установок. Система Cat ECS 300 способна объединить целый ряд традиционных установок и возобновляемых источников энергии в одной микросети. Она обеспечивает оптимизированный мониторинг и контроль нескольких ресурсов распределенной энергетики или DER (до 4).
Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

Дилерская сеть Cat насчитывает больше 1800 магазинов в 200 странах. Дилеры обеспечивают комплексную послепродажную поддержку, в том числе соглашения о техническом обслуживании и ремонте.

Характеристики продукции Cat® Energy Control System 300

Область применения Система Cat ECS 300 подходит для множества микросетей благодаря возможностям настройки в зависимости от действующих требований к подобным объектам в месте установки. Система Cat ECS 300 подходит для множества микросетей благодаря возможностям настройки в зависимости от действующих требований к подобным объектам в месте установки.
Тип модуля Параметры мониторинга/контроля и оптимизации актива можно настроить для нескольких (до 4) ресурсов распределенной энергетики (DER). Параметры мониторинга/контроля и оптимизации актива можно настроить для нескольких (до 4) ресурсов распределенной энергетики (DER).
Класс защиты корпуса NEMA 1, устанавливается на стену NEMA 1, устанавливается на стену

Cat® Energy Control System 300 Стандартное оборудование

Режимы управления | Автоматический | Подключение к сети — подрежимы (16):

  • Параллельная работа с распределительной сетью, импорт из сети — поддерживается минимальное заданное значение импорта в кВт
  • Внеплановая автономная работа или режим ожидания для перехода на аварийное питание — переход без разрыва цепи (плавный сброс нагрузки) или с разрывом цепи
  • Сброс/добавление нагрузки — автоматический или ручной поэтапный сброс нагрузки (до 4 этапов)
  • Плановая или намеренная автономная работа
  • Регулирование по фактической/требуемой нагрузке —в зависимости от приоритета активов или балансировки моточасов автоматически регулирует включенную мощность в соответствии с нагрузкой
  • Экономичный режим — все генераторные установки и потребляющие топливо "невозобновляемые" активы выключены
  • Параллельная работа с распределительной сетью, работа при базисной нагрузке
  • Упреждающий сброс и добавление нагрузки — возможность вручную включить в сеть дополнительные генераторные установки, если предвидится высокая нагрузка. Также можно вручную выключить ненужные генераторные установки, не ожидая понижения нагрузки и соответствующего регулирования, если предвидится отключение значительной мощности
  • Параллельная работа с распределительной сетью, экспорт в сеть — поддерживается целевое заданное значение экспорта
  • Режим повышенной надежности — включен хотя бы один актив с высоким приоритетом, потребляющий топливо
  • Создание графиков (5 графиков, 6 сегментов) — диспетчеризация BESS с указанием года, месяца, времени, дня и части дня позволяет создать 5 графиков и 6 сегментов. Вы можете спланировать импорт и экспорт для использования активной и реактивной мощности, указав дату и время
  • 3 гибких режима эффективности (1, 2 и 3), которые можно настроить в зависимости от приоритета групп активов
  • Режим управления реактивной мощностью сети — предусмотрено 4 группы настроек для управления реактивной мощностью: постоянная реактивная мощность, постоянный коэффициент мощности, кривая напряжения и реактивной мощности, кривая полной и реактивной мощности
  • Режим распределения нагрузки — управление при непостоянной нагрузке с использованием доступных активов в течение указанного времени

Действующие нормативы и стандарты

  • Соответствует SunSpec®
  • NEMA, тип 1
  • UL 508A; нормативы установлены не на всех конфигурациях моделей. По вопросам приобретения обращайтесь к местному дилеру компании Cat.

Стандартные компоненты

  • Телематическое устройство PLE702 (см. LEHE22212) позволяет регистрировать данные из 300 каналов в течение 1,5 дня (для визуализации требуется подписка).
  • Диодная развязка питания (BBD), обеспечивающая резервные возможности питания.
  • Управляемый коммутатор, который позволяет настроить связь в пределах объекта, а также обеспечивает повышенную защиту и целостность сети. Один разъем для подключения Ethernet (4-проводной) для объединения DER клиента в сеть.

Режимы управления | Автоматический | Автономный — подрежимы (7):

  • 3 гибких режима эффективности (1, 2 и 3), которые можно настроить в зависимости от приоритета групп активов
  • Экономичный режим — все генераторные установки и потребляющие топливо "невозобновляемые" активы выключены
  • Упреждающий сброс и добавление нагрузки — возможность вручную включить в сеть дополнительные генераторные установки, если предвидится высокая нагрузка. Также можно вручную выключить ненужные генераторные установки, не ожидая понижения нагрузки и соответствующего регулирования, если предвидится отключение значительной мощности
  • Режим распределения нагрузки — управление при непостоянной нагрузке с использованием доступных активов в течение указанного времени
  • Режим повышенной надежности — включен хотя бы один актив с высоким приоритетом, потребляющий топливо

Режимы управления | Ручной |

  • Связь, режим проверки распределения мощности для ввода в эксплуатацию на объекте. Ручное управление активами и системой микросети.

Режимы управления | Холостой |

  • Только мониторинг — Cat ECS 300 можно управлять с помощью другого контроллера на объекте.

Режимы управления | Выключение |

  • Выключено

Cat® Energy Control System 300 Дополнительное оборудование

Услуги проектирования Cat

  • Готовый к использованию интерфейс "человек-машина" (HMI): Cat ECS 300 поддерживает полнофункциональный дисплей с интерфейсом оператора, а также неуправляемый коммутатор Ethernet. Цветной сенсорный экран с диагональю 396 мм (15,6 дюйма) содержит интерактивный графический интерфейс, в котором отображаются условия срабатывания тревожного сигнала в системе, индикаторы состояния и оповещения (дисплей HMI поставляется отдельно без ящика управления). За дополнительной информацией обратитесь к местному дилеру Cat
  • Наша команда специалистов по всему миру создает современные решения в соответствии с заданными клиентами техническими характеристиками. К ним относятся такие проекты: • Индивидуальные решения для управления системами Cat ECS • Аппаратные компоненты Cat ECS интегрированы в распределительную аппаратуру • Заданная пользователем последовательность действий • Отчеты об испытаниях в соответствии с требованиями Объединенной комиссии по аккредитации учреждений здравоохранения (JCAHO) • Встроенные решения для автоматического ввода резерва (АВР), в том числе целостность удаленного сигнала запуска и формирование отчетов • Увеличенная производительность: - объекты с несколькими шинами; - улучшенная защита распределительных сетей; - функция поэтапного сброса и добавления нагрузки (4 этапа); - резервные конфигурации ПЛК; - корпус, защищенный от атмосферных воздействий (IP54 / NEMA 3R или IP52 / NEMA 12). - Емкий интерфейс HMI — до 250 ресурсов распределенной энергетики (DER)

Компьютеризированная дистанционная связь

  • Предусмотрена возможность ежесекундно сохранять данные из 800 каналов в течение 1,5 дня в зависимости от количества подключенных к PLE702 (см. LEHE22212) устройств или оборудования. Дополнительное оборудование: • Модуль сотовой связи (номер по каталогу 550-3269) • Модуль сотовой и спутниковой радиосвязи (номер по каталогу 545-3987) (для визуализации требуется подписка). Модуль сотовой и спутниковой радиосвязи можно установить у дилера Cat.

Варианты кожуха

  • Защитное окно • Внутренний разъем для обслуживания и освещения 120 В переменного тока, 5 А • Источник бесперебойного питания (ИБП) с литий-железо-фосфатным аккумулятором обеспечивает резервное питание до 10 минут при нагрузке постоянного тока 150 Вт (при полном заряде).

Удаленное управление выключателем Cat

  • В системе Cat ECS 300 используется дополнительное внешнее устройство для управления выключателем с датчиком распределительной сети.
  • Функции защиты распределительной сети — соответствует требованиям Американский национальный институт стандартизации (ANSI) по таким параметрам: защита от недостаточного или сверхнапряжения (59 / 27); защита от слишком высокой и слишком низкой частоты (81O / U); - скорость изменения частоты (81R); - проверка синхронизации (25).

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Cat® Energy Control System 300 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Cat® Energy Control System 300

Cat® Energy Control System 300

Cat® Energy Control System 300

Открытая система Cat® Energy Control System 300

Открытая система Cat® Energy Control System 300

Cat® Energy Control System 300
Cat® Energy Control System 300
Cat® Energy Control System 300
Открытая система Cat® Energy Control System 300
Открытая система Cat® Energy Control System 300