Обзор
Дизельная генераторная установка 320–500 экВ
Дизельные генераторные установки С15 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 320–500 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели с низким расходом топлива сертифицированы Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования), соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС для внедорожного оборудования, и китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad III.