Генератор XQ425 340кВт (425кВА)

XQ425 Tier 4 Final Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
340 кВт (425 кВА)
340 кВт (425 кВА)
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
120–600 В
120–600 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60Гц.
Дизельный двигатель Cat C13

Дизельный двигатель Cat C13

Доказанная надежность
Цифровые органы управления CAT EMCP 4.2

Цифровые органы управления CAT EMCP 4.2

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat серии SR4B

Генератор Cat серии SR4B

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ
Панель управления с шумоизоляцией

Панель управления с шумоизоляцией

Повышение удобства оператора

Характеристики продукции XQ425 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 340 кВт (425 кВА) 340 кВт (425 кВА)
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 120–600 В 120–600 В
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 375 кВт (469 кВА) 375 кВт (469 кВА)
Двигатель C13 C13
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 60 дюймы 1524 мм
Длина — без прицепа 208.7 дюймы 5080 мм
Ширина — без прицепа 104 дюймы 2642 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 14700 фунты 6667 кг
Нагрузка 100%, 60 Гц 23.1 галл./ч 88 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 17.7 галл./ч 67.9 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 12.7 галл./ч 48.6 л/ч
Нагрузка 100%, 60 Гц 25.1 галл./ч 95.7 л/ч
Нагрузка 75%, 60 Гц 19.2 галл./ч 73.4 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 13.6 галл./ч 52.3 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при всех уровнях выходной мощности 74 дБ(А) 74 дБ(А)

XQ425 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C13

  • для тяжелых условий эксплуатации.
    С турбонаддувом.
    Система доочистки отработавших газов

Генератор

  • Рама SR4B - 450

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.2 в комплекте

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха.
    Заполняется на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Стартер 12 В для тяжелых условий эксплуатации и генератор для зарядки АКБ с разъединителем

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками на 24 часа работы с трехходовым клапаном для подачи топлива от внешнего источника

Воздушный фильтр

  • Вихревой/бумажный воздухоочиститель с пылесборником и индикатором обслуживания

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 4-полюсным автоматическим выключателем и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком.
    Подъемная рама и 4 точки крепления стропов.
    Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ425 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQ425

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQ425
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQ425 Tier 4 Final

Просмотреть дополнительные предложения