Дизельный генератор C18 (60 Гц) | 500–750 кВт

Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
750 экВт
750 экВт
Минимальная номинальная мощность
500 экВт
500 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)

Обзор

Дизельная генераторная установка 500–750 экВт

Дизельные генераторные установкиС18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 500–750 экВт при 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Среди моделей генераторных установок линейки C18 есть варианты с низким расходом топлива и установки, сертифицированные по стандарту EPA для стационарных установок аварийного питания (Tier 2).

Преимущества

До 55% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Более 15% кВт/м2

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор переменного тока с рамой в сборе

Генератор переменного тока SR5

Генератор переменного тока с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

  • Включено в номенклатуру UL2200; CSA 22.2; Сертификат соответствия по сейсмической нагрузке IBC; два IBC и HCAI

Характеристики продукции C18 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 750 экВт 750 экВт
Минимальная номинальная мощность 500 экВт 500 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA)
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C18 ATAACTM, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Cat® C18 ATAACTM, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.3 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14:01 14:01
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Электронная ADEM™ A4 Электронная ADEM™ A4
Длина — максимальная 138 дюймы 3512 мм
Ширина — максимальная 67 дюймы 1690 мм
Высота — максимальная 88 дюймы 2222 мм

C18 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор

Система управления

  • Трехполюсный
  • GCCP 1.2
  • Энергоузел с правым креплением
  • Стандартный выключатель

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Термостаты и корпус
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Клапан слива охлаждающей жидкости, оканчивается на краю основания
  • Система охлаждения, заполненная охлаждающей жидкостью Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения с защитой ремня

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор и комплектующие изделия

  • Бесщеточный генератор с самовозбуждением, шаг 2/3, беспорядочная намотка
  • Изоляция класса H и повышение температуры
  • Узел питания, IP22, ввод кабеля снизу
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения
  • Защита класса IP23

Система креплений

  • Опорные виброизоляторы (без прокладок)
  • Крепление генератора и пластина воздуховода
  • Узкое основание на салазках

Система защиты

  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Выключение при низком давлении масла
  • Аварийный останов при превышении допустимой температуры охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Электростартер 24 В

C18 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр емкостного типа для тяжелых условий эксплуатации

Система управления

  • Блок сигнализаторов
  • Контакт без напряжения
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Дискретный модуль I/O
  • Реле защиты от короткого замыкания на землю
  • Локальный сигнализатор
  • GCCP 1.5

Автоматические выключатели

  • Вспомогательные контакты
  • Нейтральная клеммная колодка (208В)
  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Режим параллельной работы с внешним управлением

Кожухи

  • С пониженным уровнем шума
  • Защита от атмосферных воздействий
  • Алюминиевый корпус

Система охлаждения

  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения с насосом

Основание / топливный бак

  • Световой и звуковой сигнал низкого уровня топлива
  • Расположенный под рамой топливный бак с двойными стенками: 660, 1000, 1900, 2200галл.

Топливная система

  • Основания для баков: 24 ч. и 48 ч.
  • Основание встроенного бака на 8 часов работы

Генератор и комплектующие изделия

  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Органы управления нагревателем
  • PMG, AREP
  • Увеличенный размер
  • Береговая защита (CIP)

Пуск и зарядка

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Комплект АКБ большого размера
  • Стандартная аккумуляторная батарея

Сертификаты

  • Сертификат соответствия IBC
  • CSA 22.2
  • Два IBC и OSHPD
  • Включен в номенклатуру UL2200
  • Сейсмическая устойчивость

Общая информация

  • Комплект инструментов

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 Power Density, вид сзади справа

C18 Power Density, вид сзади слева

C18 Power Density, вид спереди слева

C18 Power Density, вид спереди справа

Кожух

Кожух

C18 Power Density, вид сзади справа
C18 Power Density, вид сзади слева
C18 Power Density, вид спереди слева
C18 Power Density, вид спереди справа
Кожух
Кожух

C18 60 Гц

C18 60 Гц

360 View
360 View