Дизельная генераторная установка DE7.5E3S (50 Гц) | 7,5 кВА

C1.1 | DE7.5E3S Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение
200 ... 400 В
200 ... 400 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

Характеристики продукции C1.1 | DE7.5E3S

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 7.5кВ 7.5кВ
Минимальная номинальная мощность 7.5кВ 7.5кВ

C1.1 | DE7.5E3S Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • Панель управления GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

C1.1 | DE7.5E3S Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C1.1 | DE7.5E3S с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка C1.1, вид сзади слева

Кожух

Генераторная установка C1.1, вид сзади слева
Кожух