Дизельная генераторная установка DE1500 GC (50 Гц) 1500 кВА

Дизельные генераторные установки DE1500 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Максимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 1500кВА

Дизельные генераторные установки DE1500 GC обеспечивают надежную подачу мощности 1500 кВА, 60 Гц и предназначены для резервного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка отличается низким расходом топлива.

Преимущества

Принимает 100% большой нагрузки

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Соответствует ISO8528-5 G3 Прием нагрузки

Поддержка напряжения и частоты во время переходных процессов

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах.
  • Местные дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, в том числе контракты на техническое обслуживание и ремонт.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор SR500

Генератор SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP1.3

Панель управления GCCP1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями заказчика.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Низкий расход топлива

Характеристики продукции DE1500 GC

Минимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Максимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 400–415 В 400–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Ширина — максимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Минимальная высота 89.3 дюймы 2268 мм
Высота — максимальная 89.3 дюймы 2268 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 16393 фунты 7436 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 16393 фунты 7436 кг

DE1500 GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

DE1500 GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE1500 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View