Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC)

Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC) Распределительные устройства и управление параллельным подключением

Найти дилера

Ключевые характеристики

Конфигурация
Система дистанционного управления параллельно работающими модулями (главная панель управления для первых 2 генераторных установок и дополнительного секционного выключателя, отдельные дополнительные панели управления для еще 8 генераторных установок, управления параллельным подключением сети и контроля распределения)
Система дистанционного управления параллельно работающими модулями (главная панель управления для первых 2 генераторных установок и дополнительного секционного выключателя, отдельные дополнительные панели управления для еще 8 генераторных установок, управления параллельным подключением сети и контроля распределения)
Режимы эксплуатации
Режим аварийного резервирования, надежное основное управление, параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой)
Режим аварийного резервирования, надежное основное управление, параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой)
Область применения
Низкое и среднее напряжение (208 В–27кВ)
Низкое и среднее напряжение (208 В–27кВ)

Краткий обзор особенностей

Cat

Характеристики оборудования

  • Простота подключения к установленному на генераторе автоматическому выключателю с электронным управлением или отдельно стоящему распределительному устройству с автоматическим выключателем с электронным управлением
  • Высокоскоростная управляющая сеть Ethernet
  • Технология управления, предусматривающая резервирование
  • Удобное резервирование главных функций управления
  • Защита важных параметров паролем
  • Автоматический пуск/останов
  • Автоматическое распределение нагрузки и реактивной мощности
  • Автоматическая координация обесточенной шины
  • Автоматический контроль коэффициента мощности при параллельном подключении сети питания
  • Программируемые функции сброса / добавления нагрузки
  • Дисплей с сенсорным экраном (ИЧМ)

Характеристики продукции Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC)

Конфигурация Система дистанционного управления параллельно работающими модулями (главная панель управления для первых 2 генераторных установок и дополнительного секционного выключателя, отдельные дополнительные панели управления для еще 8 генераторных установок, управления параллельным подключением сети и контроля распределения) Система дистанционного управления параллельно работающими модулями (главная панель управления для первых 2 генераторных установок и дополнительного секционного выключателя, отдельные дополнительные панели управления для еще 8 генераторных установок, управления параллельным подключением сети и контроля распределения)
Режимы эксплуатации Режим аварийного резервирования, надежное основное управление, параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой) Режим аварийного резервирования, надежное основное управление, параллельное подключение сети питания, распределение при пиковых нагрузках и отсутствие разрыва цепи при подаче на генератор/от генератора (с дополнительной панелью управления энергосистемой)
Область применения Низкое и среднее напряжение (208 В–27кВ) Низкое и среднее напряжение (208 В–27кВ)
Защитные устройства согласно ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (промышленная категория) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (промышленная категория)
Защитные устройства согласно ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 47 (промышленная категория) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 47 (промышленная категория)
Сертификаты UL / cUL 508 A UL / cUL 508 A
Корпус панели управления NEMA 12 NEMA 12
Рабочая температура от 0 до 55 °C от 0 до 55 °C
Температура хранения от -20 до 60 °C от -20 до 60 °C

Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC) Стандартное оборудование

Переключатель автоматического режима мгновенного действия

  • Позволяет пользователю вернуть систему в автоматический режим в случае неисправности сенсорного дисплея

Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC) Дополнительное оборудование

Панель управления генератором (для 3-10 генераторных установок)

  • С индикацией положения выключателя и автоматами защиты

Панель управления энергосистемой (для параллельного подключения сети питания и управления)

  • С блокировочным выключателем сети, индикацией положения выключателя и автоматами защиты

25 вспомогательных устройств

  • Обеспечивается дополнительная защита дискретной синхронизации

Интерфейс в виде таблицы с данными

  • Интерфейс с системой управления заданием

Управление приоритетом запросов генератора

  • Функция автоматического назначения приоритетов позволяет в режиме онлайн регулировать работу ряда генераторных установок, перераспределяя нагрузку между машинами. Это помогает повысить топливную эффективность и обеспечивать необходимую резервную мощность.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC)

Управление параллельным подключением двигателя и интеграцией (EPIC)