Обзор
Контроллер ATC-900 представляет собой программируемое устройство мониторинга на базе микропроцессора для применения с устройствами включения резерва Cat. Доступ к данным и программирование осуществляется с помощью сенсорных функциональных кнопок ATC-900, с отображением легко считываемых буквенно-цифровых данных на светодиодном экране с подсветкой. Функциональные кнопки и окно экрана располагаются на передней панели устройства, установленной на двери. Встроенная кнопка Help (Помощь) позволяет пользователю получать поддержку в виде сообщений на экране.
Возможность передачи данных позволяет отслеживать и регулировать работу нескольких устройств включения резерва из одной точки, в локальном или удаленном режиме. Пользователь может менять настройки ATC-900, чтобы они удовлетворяли конкретной области применения. ATC-900 оснащен экраном для отображения истории, либо на передней панели, либо на экране персонального компьютера, через протокол modbus. Доступны такие параметры, как продолжительность работы источника 1 и источника 2, продолжительность их доступности, и продолжительность подключения, продолжительность подачи питания на потребителя, количество переключений, дата, время и причина последних 16 переключений.