Обзор
Дизельная генераторная установка 1230–1500 экВт
Наши дизельные генераторные установки 3512C созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1230–1500 экВт при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки имеют сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (стандарты на выбросы загрязняющих веществ эквивалентны стандартам Tier 2 для внедорожного оборудования)