Дизельная генераторная установка 3612 (50 Гц) | 4700–7520 кВА

3616 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
7520 кВА
7520 кВА
Минимальная номинальная мощность
4700 кВА
4700 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.

Генератор

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Лучшая в отрасли пусковая мощность электродвигателя
  • Высокий КПД

Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт.
  • Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, а также наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания. Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки

Характеристики продукции 3616 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 7520 кВА 7520 кВА
Минимальная номинальная мощность 4700 кВА 4700 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 720 и 1000 об/мин 720 и 1000 об/мин
Рабочий цикл Резервное, основное и непрерывное питание Резервное, основное и непрерывное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3616 V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3616 V-16
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 18032 дюймов³ 296 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 141840 фунты 64470 кг

3616 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор, водяное охлаждение, смазка моторным маслом
  • Отключение подачи воздуха
  • Охладитель наддувочного воздуха, пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие (с воздушной стороны)
  • Воздухоочиститель
  • Сапун, картер, верхняя установка

Система охлаждения

  • Устанавливаемые спереди турбокомпрессоры
  • Трехпучковый масляный охладитель
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостат
  • Термостаты воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Регулятор давления масла
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением

Система креплений

  • Монтаж двигателя и генератора
  • Гаситель крутильных колебаний

Пусковая / зарядная система

  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей
  • Два электромотора, двигатель, установленный сзади слева
  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Пневмоглушитель

Общая информация:

  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя
  • Краска — желтый цвет Caterpillar

3616 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сажевый фильтр
  • Штуцер впуска воздуха
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Клапан управления наддувом

Система охлаждения

  • Расширительный бак
  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства нагрева
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Теплообменник для одиночного контура

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Топливоподкачивающий насос
  • Соединения топливной системы

Генераторная система

  • Соединения шин
  • Противоконденсатные нагреватели
  • Изоляция класса F
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Детекторы температуры обмотки

Система регулятора

  • 230 мкА
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • Цифровые программные устройства
  • Привод EGB
  • Электронное оборудование / приводы
  • 723 и выше

Система смазки

  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)
  • Сливной клапан поддона картера двигателя

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Без ограничения по вертикали
  • С ограничением по вертикали
  • Изолятор

Пусковая / зарядная система

  • Пневматический стартер турбинного типа
  • Резервные пневматические стартеры
  • Редукционный клапан
  • Гибкий шланг для сжатого воздуха

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения 3616 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3616

3616

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3616 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения