CG132B-8 400 кВт

Газовые генераторные установки CG132B-8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
400 экВт при коэффициенте мощности 1,0
400 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Краткий обзор особенностей

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

Высокая эффективность, сниженные эксплуатационные расходы

  • Самая высокая эффективность в этом классе выходной мощности
  • Электрический КПД увеличен до 42,5%
  • Снижение вибрации и механических напряжений, воздействующих на компоненты
Низкие расходы на установку, строительство и эксплуатацию

Низкие расходы на установку, строительство и эксплуатацию

Низкие расходы на установку, строительство и эксплуатацию

  • Компактная конструкция и встроенные топливные баки для ежедневной дозаправки
  • Более низкие затраты на установку, чем у аналогичных двигателей
  • Более низкие вложения за счет обширного комплекта поставки продукта и наличия цифровой системы управления TPEM
  • Длительные интервалы обслуживания (до 80 000 часов эксплуатации)
  • Оптимизированное управление подачей масла
Оптимизированное потребление смазки

Оптимизированное потребление смазки

Оптимизированное потребление смазки

  • Потребляет менее 0,1 г масла на кВт.
  • Потребляет смазочных материалов на 66% ниже по сравнению с аналогичными моделями.
  • Увеличенные интервалы замены смазки и масла (до 4000 часов)

Характеристики продукции CG132B-8

Непрерывная работа 400 экВт при коэффициенте мощности 1,0 400 экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин
Модель двигателя CG132-8 CG132-8
Рабочий объем 1067.9 дюймов³ 17.5 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 5.2 дюймы 132 мм
Ход поршня 6.3 дюймы 160 мм
Длина 122 дюймы 3100 мм
Ширина 70 дюймы 1780 мм
Высота 85 дюймы 2150 мм
Сухая масса генераторной установки 12,610 фунты 5720 кг

CG132B-8 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG132B-16
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Топливная система

  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Реактивный статизм
  • Генератор близкой посадки не передает крутящий момент на основную раму
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132B-8 Дополнительное оборудование

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG132B-8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG132B-8

CG132B-8

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CG132B-8

Просмотреть дополнительные предложения