Дизельный генератор D250 GC С9 (60Гц) | 250кВт

Дизельные генераторные установки D250 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
250экВ
250экВ
Минимальная номинальная мощность
250экВ
250экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка, 250экВА

Дизельные генераторные установки D250 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 250экВ при 60Гц. Все генераторные установки D250 GC спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3).

Преимущества

Экономия до 28% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 23% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 40°C (104°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Сертификация ULC

Характеристики продукции D250 GC

Максимальная номинальная мощность 250экВ 250экВ
Минимальная номинальная мощность 250экВ 250экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C9, линейный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C9, линейный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.4 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 538 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система HEUI HEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 155.5 дюймы 3950 мм
Ширина – минимальная 56.3 дюймы 1430 мм
Ширина — максимальная 56.7 дюймы 1440 мм
Минимальная высота 67.2 дюймы 1706 мм
Высота — максимальная 86.7 дюймы 2202 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 5324.2 фунты 2415 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6735.1 фунты 3055 кг

D250 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Смотровой указатель радиатора
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Термостаты и корпус
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142

Генераторная установка

  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке
  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Система изоляции, класс H
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • 12 выводов
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Защита класса IP23

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Неглубокий поддон картера
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Маслоохладитель
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Защита

  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Каталог запасных частей

D250 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Широкое основание - салазки
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком

Автоматический выключатель

  • 400А LS/I
  • 600А LS/I
  • 1200А LSI
  • 600А LSI
  • 1200А LSI
  • Вспомогательные контакты
  • 400А LSI
  • 800А LSI
  • 800А LS/I

Система управления

  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • Контакты без напряжения
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Звуковая сигнализация
  • Энергоузел 100 А

Кожухи

  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)

Выхлопная система

  • Глушитель 6" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Гибкий выпускной патрубок
  • Защита турбокомпрессора и коллектора

Генератор

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель

Система пуска

  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификация UL2200

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D250 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View