Дизельный генератор D300 GC C9 (60Гц) | 300кВт

D300 GC Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение
208–600 В
208–600 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 40°C (104°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Сертификация ULC

Характеристики продукции D300 GC

Частота 60 Гц 60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Максимальная номинальная мощность 300 экВ 300 экВ
Минимальная номинальная мощность 300 экВ 300 экВ
Модель двигателя Cat® C9, линейный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C9, линейный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.4 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 538 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.3:1 16.3:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система HEUI HEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 155.5 дюймы 3950 мм
Ширина – минимальная 56.3 дюймы 1430 мм
Ширина — максимальная 56.7 дюймы 1440 мм
Минимальная высота 67.2 дюймы 1706 мм
Высота — максимальная 86.7 дюймы 2202 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 5518.2 фунты 2503 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6929.1 фунты 3143 кг

D300 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Термостаты и корпус
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Смотровой указатель радиатора
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый

Генераторная установка

  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Защита класса IP23
  • 12 выводов
  • Система изоляции, класс H
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Неглубокий поддон картера
  • Маслоохладитель
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Защита

  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Подъемные проушины
  • Виброгаситель
  • Каталог запасных частей

D300 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Широкое основание - салазки
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком

Автоматический выключатель

  • 400А LSI
  • 600А LSI
  • 1200А LSI
  • 800А LS/I
  • Вспомогательные контакты
  • 600А LS/I
  • 1200А LSI
  • 400А LS/I
  • 800А LSI

Система управления

  • Звуковая сигнализация
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Энергоузел 100 А
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Контакты без напряжения

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Переключатель аварийного останова E-Stop

Выхлопная система

  • Глушитель 6" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Гибкий выпускной патрубок

Генератор

  • Нагреватель
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система пуска

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Сертификация UL2200
  • Протокол испытаний генератора

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D300 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Открытая установка D300 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Открытая установка D300 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D300 GC

Просмотреть дополнительные предложения