Дизельный генератор DE1250S GC (60 Гц) | 1250 экВт

DE1250S GC Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива
Напряжение
380–480 В
380–480 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах.
  • Местные дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, в том числе контракты на техническое обслуживание и ремонт.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями заказчика.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Низкий расход топлива

Характеристики продукции DE1250S GC

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–480 В 380–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный Резервный
Минимальная номинальная мощность 1250 экВт 1250 экВт
Максимальная номинальная мощность 1250 экВт 1250 экВт
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32B TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32B TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Ширина — максимальная 82.3 дюймы 2090.5 мм
Минимальная высота 89.3 дюймы 2268 мм
Высота — максимальная 89.3 дюймы 2268 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 15606 фунты 7079 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 15606 фунты 7079 кг

DE1250S GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

DE1250S GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE1250S GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View