Дизельный генератор D175 GC C7.1 (60Гц) | 175кВт

Дизельные генераторные установки D175 GC (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
175 экВ
175 экВ
Минимальная номинальная мощность
175 экВ
175 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 175экВ

Дизельные генераторные установки D175 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 175экВ при 60Гц. Все генераторные установки D175 GC поставляются с различным уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Преимущества

Экономия до 16% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D175 GC (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 175 экВ 175 экВ
Минимальная номинальная мощность 175 экВ 175 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Электронная, топливная магистраль высокого давления Электронная, топливная магистраль высокого давления
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 103.7 дюймы 2634 мм
Ширина — максимальная 51.2 дюймы 1300 мм
Высота — максимальная 58.7 дюймы 1492 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3741 фунты 1697 кг

D175 GC (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панели управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапанами
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Генератор и вспомогательное оборудование

  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Защита класса IP23
  • 12 выводов
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D175 GC (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Снятие генератора
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Вспомогательная обмотка рамы R: R2273L4 SE вспом. альт. 07, вспом. альт. 08 и вспом. альт. 10
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Устанавливаемый по заказу генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели 250, 400 и 630 A

Опции панели управления

  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Контакты регулирования частоты вращения
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Контакты без напряжения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Нагреватель панели управления
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Зарядное устройство
  • Аварийный останов с помощью ключа

Система управления

  • Статическое зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Варианты монтажа

  • Электронный регулятор
  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие промышленного глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Глушитель для жилых помещений

Топливные системы

  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Топливный бак с двойными стенками, одобренный Министерством окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства (DEFRA)
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Протоколы испытаний

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель, IEC, 4-полюсный

Вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D175 GC (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D175 GC

Открытая установка D175 GC

Открытая установка D175 GC

Открытая установка D175 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D175 GC
Открытая установка D175 GC
Открытая установка D175 GC
Открытая установка D175 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D175 GC (60 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения