Дизельный генератор D50 GC C4.4 (60Гц) | 50кВт

Дизельные генераторные установки D50 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
50экВ
50экВ
Минимальная номинальная мощность
50экВ
50экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD
Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Сертификация ULC

Характеристики продукции D50 GC

Максимальная номинальная мощность 50экВ 50экВ
Минимальная номинальная мощность 50экВ 50экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD Сертифицирована согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Tier 3, совместима с SCAQMD
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механический, ADEM™A4 Механический, ADEM™A4
Длина — максимальная 77.2 дюймы 1962 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1100 мм
Высота — максимальная 48 дюймы 1220 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2055 фунты 932 кг

D50 GC Стандартное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр патронного типа

Автоматические выключатели

  • Второй ряд автоматических выключателей
  • Клеммная колодка
  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Панель управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часа работы)

Система охлаждения

  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Панели управления

  • Комплект NFPA110 включает:
  • Сигнал низкой температуры охлаждающей жидкости – WCA1
  • Аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации требуются при выборе расположенного под рамой топливного бака
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости – WSS1
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA PBC10NU
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация – PAA1
  • В зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка по коэффициенту мощности 0,8
  • Звуковая сигнализация
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Дискретный модуль I/O
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Показания уровня топлива
  • Защитные устройства:
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя

Генератор

  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

D50 GC Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система впуска воздуха

  • Воздушный фильтр патронного типа

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Автоматические выключатели

  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • Клеммная колодка
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Второй ряд автоматических выключателей

Панели управления

  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости, выключатель при низком уровне охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, отключение при перегрузке с помощью автоматического выключателя
  • Звуковая сигнализация
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Дискретный модуль I/O
  • Состав комплекта NFPA110: аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации (требуются, если выбран расположенный под рамой топливный бак); выключатель отключения при низком уровне охлаждающей жидкости WSS1; аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости WCA1; встроенная в панель звуковая сигнализация PAA1; зарядное устройство аккумуляторной батареи PBC10NU NFPA; в зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка при коэффициенте мощности 0,8
  • Реле защиты от замыканий на землю

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора

Кожухи

  • Наружная кнопка аварийного останова
  • Шумоизолирующий кожух, уровень 2
  • Смотровое окно для панели

Выхлопная система

  • Системы шумоподавления 10, 25 и 35 дБА
  • Комплект для монтажа глушителя на переборке

Топливная система

  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Топливные баки, расположенные под рамой, 209 и 394 галлона
  • Подъемник бака
  • Трубопровод аварийной вентиляции
  • Емкость для заливки 5 галлонов

Нагревательные элементы

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Проводка для нагревателя пространства навеса
  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • Нагреватель поддона смазочного масла
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Проводка для нагревателя пространства навеса
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Генераторы

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система креплений

  • Сейсмические виброизоляторы

Проверки

  • Заводское испытание продолжительностью 4 часа
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D50 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D50 GC

Открытая установка D50 GC

Открытая установка D50 GC

Открытая установка D50 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D50 GC
Открытая установка D50 GC
Открытая установка D50 GC
Открытая установка D50 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D50 GC

Просмотреть дополнительные предложения