Газовый генератор G3412 500 кВт

Газовые генераторные установки G3412 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность в резервном режиме
500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных генераторных установок аварийного питания
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных генераторных установок аварийного питания

Обзор

400–512 КВТ ГЕНЕРАТОР, РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7.0 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110 уровень1 тип10

готовность к принятию 100% НАГРУЗКА БЛОКА

Способность принять нагрузку для всего участка в случае чрезвычайной ситуации.

Характеристики продукции G3412 с быстрым откликом

Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 500 экВ при коэффициенте мощности 0,8 500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива Природный газ Природный газ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных генераторных установок аварийного питания Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США только для стационарных генераторных установок аварийного питания
Частота 60 Гц 60 Гц
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Максимальный электрический КПД 37,3% 37,3%
Непрерывная работа 453 экВт 453 экВт
Модель двигателя G3412 G3412
Рабочий объем 1649 дюймов³ 27 л
Воздухозабор Не применяется Не применяется
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Длина 165 дюймы 1498 мм
Ширина 85.25 дюймы 2189 мм
Высота 86 дюймы 2165 мм
Сухая масса генераторной установки 14700 фунты 6700 кг

G3412 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Двойные воздухоочистители по (1 с каждой стороны), с индикатором обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.3

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Гнездо LH или RG, если не выбран радиатор
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя наддувного воздуха с отдельным контуром
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Топливо

  • Природный газ: 800–1000брит.тепл.ед./стандартныйкуб.фут, метановое число 70–100
  • Газовый тракт: NFPA37 и CSA B149.3

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Топливная система

  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Регулятор давления газа
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Каталог запасных частей
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

Смазка

  • Масляный фильтр с картриджем
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Генератор

  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех и функцией мин./макс. возбуждения
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Детекторы температуры обмотки

Регулирующая система

  • ADEM A4

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

Пуск/зарядка

  • Электростартер
  • Стартеры 24 В пост. тока

G3412 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Автоматические выключатели

  • S LSI
  • Монтаж на раму
  • С правым, левым, задним креплением

Панель управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Локальная система контроля через ПК
  • Дистанционное управление с ПК
  • Дистанционный сигнализатор

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения
  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой

Выхлопные газы

  • Гибкие фитинги
  • Уровень шумоизоляции 15 и 25 дБА

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики
  • Комплект инструментов
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генератор

  • Коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 10 А, 24 В пост. тока
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения G3412 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

G3412, вид сзади справа

G3412 с правой стороны

G3412, вид спереди справа

G3412, вид спереди слева

Корпус G3412, вид сзади справа

Корпус G3412, вид сзади слева

Корпус G3412, вид спереди справа

Корпус G3412, вид спереди слева

G3412, вид сзади справа
G3412 с правой стороны
G3412, вид спереди справа
G3412, вид спереди слева
Корпус G3412, вид сзади справа
Корпус G3412, вид сзади слева
Корпус G3412, вид спереди справа
Корпус G3412, вид спереди слева