Распределительное устройство Cat

Распределительное устройство Cat Распределительные устройства и управление параллельным подключением

Найти дилера

Ключевые характеристики

Конфигурация
IP4X
IP4X
Рабочая температура
35 °C / 40 °C при 1 ч, вариант 0–50 °C (32–122 °F)
35 °C / 40 °C при 1 ч, вариант 0–50 °C (32–122 °F)
Стандартная ширина
600мм для ABB EMAX2 E2 1600–2500A. 750мм для ABB EMAX2 E4 3200–4000A. 1200мм для ABB EMAX2 E6 4000–6300A.
600мм для ABB EMAX2 E2 1600–2500A. 750мм для ABB EMAX2 E4 3200–4000A. 1200мм для ABB EMAX2 E6 4000–6300A.

Краткий обзор особенностей

Cat

Распределительное устройство Cat

  • Прошел независимую оценку на соответствие стандартам IEC 61439-2:2011 BS и международным стандартам.
  • Стандартный ассортимент выключателей ACB с маркировкой 1600-4000A CE & EAC.
  • Номинал короткого замыкания стандартного выключателя 65кА к.з., вариант для 100кА к.з. ABB Emax 2 E4.
  • Высокий номинал короткого замыкания сертифицированной сборки, проверен при 100кА/1с ICW.
  • Подъем температуры по сертифицированному стандарту проверен.
  • Конструкция подтверждена приложением D стандарта IEC 61439-2:2011.
  • Меньшая занимаемая площадь по сравнению с компактными конструкциями генераторов.
  • Инновационное управление кабелепроводом.
  • компактность:
  • Построен вокруг блоков 150мм в 3осях.
  • Каркас с решеткой 25мм, что обеспечивает полностью настраиваемую систему.
  • Простота расширения и обновления.
  • медь HDHC:
  • Стандартная медь 10мм с шагом 10мм улучшает отвод тепла.
  • Силовые шины из нержавеющей стали, установленные на опорах, уменьшают паразитные токи.
  • Сплошное оловянное покрытие (дополнительно).
  • Варианты выключателя:
  • включает в себя закрепленные и выдвижные выключатели;
  • Варианты с 3 или 4 шинами.
  • С ручным управлением или электроприводом.
  • Варианты выбора дверцы ACB.
  • Варианты кожухов: о варианты до разделения по форме 4b.
  • С доступом сверху или снизу.
  • Шарнирная подъемная проушина (4точки подъема) для одной секции.
  • Со степенью защиты IP54.
  • Вариант для 50°C.
  • С контроллерами генератора или ПЛК.
  • С EPD с белым порошковым покрытием, доступны другие варианты цветов.
  • С внутренней автоматизированной плановой проверкой.
  • с паспортной табличкой;
  • с гарантией Cat.

Характеристики продукции Распределительное устройство Cat

Конфигурация IP4X IP4X
Рабочая температура 35 °C / 40 °C при 1 ч, вариант 0–50 °C (32–122 °F) 35 °C / 40 °C при 1 ч, вариант 0–50 °C (32–122 °F)
Стандартная ширина 600мм для ABB EMAX2 E2 1600–2500A. 750мм для ABB EMAX2 E4 3200–4000A. 1200мм для ABB EMAX2 E6 4000–6300A. 600мм для ABB EMAX2 E2 1600–2500A. 750мм для ABB EMAX2 E4 3200–4000A. 1200мм для ABB EMAX2 E6 4000–6300A.
Стандартная высота В высоту включена база с вилочными проемами 100 мм, 1900 мм до 3200 А, 2200 мм для 400, 2200 мм для ПЛК и шкафов управления. Вариант единой точки подъема на 4 углах с шарнирными проушинами М10. Стандартные размеры для транспортировки В высоту включена база с вилочными проемами 100 мм, 1900 мм до 3200 А, 2200 мм для 400, 2200 мм для ПЛК и шкафов управления. Вариант единой точки подъема на 4 углах с шарнирными проушинами М10. Стандартные размеры для транспортировки
Стандартная глубина 300, 450 и 750мм для органов управления и шкафов ПЛК. 900мм для закрепленных выключателей. 1050мм для выдвижных выключателей. 300, 450 и 750мм для органов управления и шкафов ПЛК. 900мм для закрепленных выключателей. 1050мм для выдвижных выключателей.
Краткий обзор технических характеристик Модульная система позволяет располагать распределительные щитки, центры управления двигателем и шкафы управления ПЛК любым удобным образом. включает в себя закрепленные и выдвижные выключатели; Модульная система позволяет располагать распределительные щитки, центры управления двигателем и шкафы управления ПЛК любым удобным образом. включает в себя закрепленные и выдвижные выключатели;
Область применения LV 380—480 В перем. тока, 50 Гц, 3 фазы. LV 380—480 В перем. тока, 50 Гц, 3 фазы.
Режимы эксплуатации Варианты интеграции распределительной аппаратуры к нескольким генераторам и системам синхронизации, распределения нагрузки, уменьшения пиковой нагрузки, AMF, переключения, соединения с нагрузочными шкафами, реле защиты и т. д. Варианты интеграции распределительной аппаратуры к нескольким генераторам и системам синхронизации, распределения нагрузки, уменьшения пиковой нагрузки, AMF, переключения, соединения с нагрузочными шкафами, реле защиты и т. д.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Распределительное устройство Cat с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Распределительное устройство Cat

Распределительное устройство Cat