Дизельная генераторная установка 3516C (50Гц) | 2500–2750кВА

Дизельные генераторные установки 3516C (50Гц) с комплектом для модификации

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2750 кВА
2750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2500 кВА
2500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Характеристики продукции 3516C (50Гц) с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 2750 кВА 2750 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2500 кВА 2500 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–11 000 В 380–11 000 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2750 кВА 2750 кВА
Минимальная номинальная мощность 2275 кВА 2275 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель 3516C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель 3516C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 16-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймы 78 л
Степень сжатия 14:01 14:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Длина — максимальная 228.3 дюймы 5800 мм
Ширина — максимальная 75.9 дюймы 1929 мм
Высота — максимальная 80.7 дюймы 2050 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 32404 фунты 14698 кг

3516C (50Гц) с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель
  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • об/мин
  • Цикл запуска двигателя
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Регулировка частоты вращения
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Напряжение пост. тока, В
  • Органы управления:
  • Последовательность фаз генератора
  • Низкое давление масла
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Моточасы
  • Частота (Гц)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Проверка индикаторов
  • Повышенная/пониженная частота (81 o/u)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Контроллер генераторной установки EMCP 4
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • В комплект контроллера EMCP4.2B входит:
  • Таймер охлаждения двигателя
  • Освещение приборной панели
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Обмен данными:
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • EMCP 4.2В
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Кнопка аварийного останова
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор переменного тока

Система охлаждения

  • Защита вентилятора и ремня
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генераторы и комплектующие изделия

  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Беспорядочная намотка
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Комплектация генераторных установок включает цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR). Цифровой регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения.

Регулирующая система

  • ADEM III

Литература

  • Каталог запасных частей
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер 24 В
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE

3516C (50Гц) с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Защита воздухозаборника
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации

Автоматические выключатели

  • Варианты ввода кабеля
  • Комплекты органов управления для корпусного исполнения
  • Отключающие элементы
  • Снятие нагрузки; расположение отверстий согласно стандартам IEC (IEC)
  • Соединения шин питания
  • Шины средней стойки
  • Автоматические выключатели EMAX

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панели управления

  • Модули сигнализаторов
  • Контроль температуры генератора
  • Вспомогательный блок
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Соединения шин
  • Антивандальная дверца панели
  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Локальный и дистанционный контроль
  • Поддерживаемые языки
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Внешние коробчатые зажимы
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Регуляторы

Система охлаждения

  • Теплообменники
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Фланцы воздуховода радиатора
  • Опциональные радиаторы со змеевиком

Европейская сертификация

  • Декларация соответствия требованиям ЕС

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Комплекты монтажных инструментов для глушителей
  • Глушители
  • Гибкие фитинги

Топливная система

  • Охладители топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и комплектующие изделия

  • Генераторы
  • 3 фазы, беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение (IE)
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 3 фазы, 380/400/415/3300/6600/10 000/10 500/11 000 В
     
  • Количество выводов: 6
  • Шаг: 0,6667

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометры и термопары
  • Термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат заземления нейтрали
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи, 10 и 20 А
  • Зарядные генераторы переменного тока, 50 А
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Система облегчения пуска двигателя со впрыском эфира
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя

Узнайте результаты сравнения 3516C (50Гц) с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторные установки 3516C

Генераторные установки 3516C

Генераторные установки 3516C

Генераторные установки 3516C

Генераторные установки 3516C
Генераторные установки 3516C
Генераторные установки 3516C
Генераторные установки 3516C

Видеоролик по 3516E, 50 Гц

Видеоролик по 3516E, 50 Гц

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3516C (50Гц) с комплектом для модификации

Просмотреть дополнительные предложения