Дизельный генератор D500 GC C15 (60Гц) | 500кВт

Дизельные генераторные установки D500 GC (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Минимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка 500экВ

Дизельные генераторные установки D500 GC предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 500 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели сертифицированы Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования)

Преимущества

Экономия до 31% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 26% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105 или 130°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор, монтируемый на раме

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления GCCP 1.2

Панель управления GCCP 1.2

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 40°C (104°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • Сертификация ULC

Характеристики продукции D500 GC (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Минимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C15, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C15, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 189.6 дюймы 4815 мм
Ширина — максимальная 64.2 дюймы 1630 мм
Минимальная высота 2034 дюймы 80.1 мм
Высота — максимальная 101.7 дюймы 2584 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 8280.6 фунты 3756 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 10346.3 фунты 4693 кг

D500 GC (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый
  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Смотровой указатель радиатора
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Термостаты и корпус
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторная установка

  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке
  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Защита класса IP23
  • 6 выводов
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Система изоляции, класс H

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Неглубокий поддон картера
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Защита

  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла

Система пуска/зарядки

  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А
  • Электростартер 24 В

Общая информация

  • Подъемные проушины
  • Виброгаситель
  • Каталог запасных частей

D500 GC (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Широкое основание - салазки
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Клапан защиты от переполнения
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Автоматический выключатель

  • Вспомогательные контакты
  • 600А LSI
  • 600А LS/I
  • 1200А LSI
  • 1200А LSI
  • 400А LSI
  • 800А LSI
  • 800А LS/I
  • 400А LS/I

Система управления

  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Контакты без напряжения
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • Звуковая сигнализация
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • Энергоузел 100 А

Кожухи

  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)

Выхлопная система

  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Гибкий выпускной патрубок

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель

Система пуска

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификация UL2200
  • Сертификат CSA
  • Установка из списка UL 2200

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения D500 GC (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D500 GC

Открытая установка D500 GC

Открытая установка D500 GC

Открытая установка D500 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D500 GC
Открытая установка D500 GC
Открытая установка D500 GC
Открытая установка D500 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View