Дизельный генератор C4.4 (60 Гц) | 36–60 кВт

Дизельные генераторные установки C4.4 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
60 экВ
60 экВ
Минимальная номинальная мощность
36 экВ
36 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 36–60 экВ

Дизельные генераторные установки C4.4 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 36–60экВ при 60Гц. Все генераторные установки C4.4 соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Надежность проверена в течение мин. 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C4.4 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 60 экВ 60 экВ
Минимальная номинальная мощность 36 экВ 36 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Скорость 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндров 4.13 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм 4.4 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Электронная (регулируемая) Электронная (регулируемая)
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина— максимальная 75.8 дюйм 1925 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюйм 1120 мм
Высота— максимальная 53.6 дюйм 1361 мм

C4.4 (60Гц) Стандартное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель
  • Воздушный фильтр патронного типа

Автоматические выключатели

  • Второй ряд автоматических выключателей
  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Клеммные колодки
  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)

Панель управления

  • 1000028996

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Генератор

  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Панели управления

  • Сигнал низкой температуры охлаждающей жидкости – WCA1
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости – WSS1
  • Аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическая схема панели индикации требуются при выборе расположенного под рамой топливного бака
  • Комплект NFPA110 включает:
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация – PAA1
  • В зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка по коэффициенту мощности 0,8
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA – PBC10NU
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Дискретный модуль I/O
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Звуковая сигнализация
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Дистанционный сигнализатор
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Защитные устройства:
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Показания уровня топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Разное

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Аккумуляторные батареи

C4.4 (60Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификация по сейсмической и ветровой нагрузке IBC

Система генератора

  • Вспомогательная обмотка рамы R

Система впуска воздуха

  • Воздушный фильтр патронного типа

Система зарядки

  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи NFPA, UL10A, 120 В переменного тока

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности
  • Автоматические выключатели (полностью соответствуют стандарту UL)
  • Второй ряд автоматических выключателей
  • Клеммные колодки

Панели управления

  • Дискретный модуль I/O
  • Дистанционный сигнализатор
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости, выключатель при низком уровне охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, отключение при перегрузке с помощью автоматического выключателя
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Звуковая сигнализация
  • Указатель температуры масла и датчик
  • Контакты без напряжения для работы генераторной установки и общей сигнализации
  • Комплект NFPA110 включает в себя: аварийный сигнализатор низкого уровня топлива FSS и электрическую схему панели индикации (требуются, если выбран расположенный под рамой топливный бак); выключатель отключения при низком уровне охлаждающей жидкости WSS1; аварийный сигнализатор низкой температуры охлаждающей жидкости WCA1; встроенная в панель звуковая сигнализация PAA1; зарядное устройство аккумуляторной батареи PBC10NU NFPA; в зависимости от области применения может потребоваться нагреватель охлаждающей жидкости, дистанционный сигнализатор или проверка при коэффициенте мощности 0,8

Нагревательные элементы

  • Подогреватель охлаждающей жидкости
  • Обогреватель аккумуляторной батареи
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Подогреватель поддона смазочного масла
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Проводка для нагревателя пространства навеса

Система охлаждения

  • Переходной фланец радиатора

Кожухи

  • Смотровое окно для панели
  • Наружная кнопка аварийного останова
  • Шумоизолирующий кожух, уровень 2
  • Кожух, устойчивый к атмосферным воздействиям
  • Шумоизолирующий кожух, уровень 1

Топливная система

  • Емкость для заливки 5 галлонов
  • Подъемник бака
  • Топливные баки, расположенные под рамой, 209 и 394 галлона
  • Трубопровод аварийной вентиляции
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов

Система креплений

  • Сейсмические виброизоляторы

Проверки

  • Отчет о проверке генератора
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Заводское испытание продолжительностью 4 часа
  • Отчет об испытаниях PGS при коэффициенте мощности 1,0

Выхлопная система

  • Системы шумоподавления 10, 25 и 35 дБА
  • Комплект для монтажа глушителя на переборке

Генераторы

  • Генератор с постоянным магнитом

Узнайте результаты сравнения C4.4 (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C4.4 (60Гц)

Просмотреть дополнительные предложения