Дизельная генераторная установка C2.2 (50Гц) | 13–22кВА

Дизельные генераторные установки C2.2 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
22,0 кВА
22,0 кВА
Минимальная номинальная мощность
13,0 кВА
13,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Cat® SOSSM экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.

Характеристики продукции C2.2 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 22,0 кВА 22,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 13,0 кВА 13,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–415 В 110–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 135.2 дюймов³ 2.2 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 59.1 дюймы 1500 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 620 мм
Высота — максимальная 43.9 дюймы 1115 мм

C2.2 (50 Гц) Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP 1.3

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C2.2 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Автоматические выключатели

  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсный автоматический выключатель

Опции панели управления

  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • GCCP 1.3
  • Зарядное устройство

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)
  • Единая точка подъема кожуха

Топливная система

  • Предупреждение о низком уровне топлива

Варианты монтажа

  • Снятие промышленного глушителя
  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Узнайте результаты сравнения C2.2 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка C2.2, вид сзади справа

Генераторная установка C2.2, вид сзади слева

Генераторная установка C2.2, вид спереди справа

Генераторная установка C2.2, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Генераторная установка C2.2, вид сзади справа
Генераторная установка C2.2, вид сзади слева
Генераторная установка C2.2, вид спереди справа
Генераторная установка C2.2, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения