Модуль ETS
СОЗДАТЬ

Аккумуляторные системы хранения энергии Гибридные энергетические системы для телекоммуникации

Найти дилера

Ключевые характеристики

Область применения
Снятие пиковых нагрузок
Снятие пиковых нагрузок
Тип модуля
Подключение источников энергии с таймером
Подключение источников энергии с таймером
Номинальная мощность
24 кВт пост. тока на выходе
24 кВт пост. тока на выходе

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Надежность, модульность и компактность

        
  • Система ETS позволяет легко установить контроллеры фотоэлектрических систем, выпрямители, инверторы, батареи, а также аппаратуру защиты и связи в одном прочном шкафу.
  •     
  • Шкаф отличается модульной конфигурацией, которая позволяет устанавливать дополнительное оборудование для масштабирования при увеличении потребности объекта в электропитании.
Cat

Интеграция энергетических систем

        
  • Блок ETS предназначен для интеграции системы солнечной генерации электроэнергии с любой доступной сетью, аккумуляторной батареей и резервной дизель-генераторной установкой.
  •     
  • Шкаф с классом защиты IP55 для установки вне помещений содержит оборудование для управления и распределения электроэнергии, а также место для установки соответствующих аккумуляторных батарей для хранения выработанной энергии, чтобы использовать ее при нехватке или отсутствии питания от сети и солнечных батарей.
Cat

Контроллер системы

        
  • Управляет параметрами системы и обеспечивает удаленный доступ ко всем системным данным в режиме реального времени.
  •     
  • Контроллер может сохранять системные данные и оснащен сенсорным интерфейсом для удобства установки и обслуживания.
Cat

Зарядный контроллер для солнечных батарей

        
  • Контроллеры со слежением за точкой максимальной мощности (MPPT) обеспечивают максимальную генерацию электроэнергии, преобразование и сведение к минимуму неэффективности.
Cat

Выпрямление (преобразование переменного тока в постоянный)

        
  • В системе предусмотрено место для нескольких ячеек, позволяющих установить модуль управления выпрямителями и сами выпрямители.
  •     
  • Количество выпрямителей можно изменить в полевых условиях в случае модернизации генераторной установки в соответствии с растущими потребностями объекта в питании.
Cat

Хранение энергии

        
  • Передовые литий-ионные аккумуляторы обеспечивают хорошую удельную емкость, высокую эффективность разряда и заряда, а также длительный срок службы.
  •     
  • Система удаленного отслеживания состояния и производительности аккумуляторной батареи.

Характеристики продукции Гибридные энергетические системы для телекоммуникации

Область применения Снятие пиковых нагрузок Снятие пиковых нагрузок
Тип модуля Подключение источников энергии с таймером Подключение источников энергии с таймером
Номинальная мощность 24 кВт пост. тока на выходе 24 кВт пост. тока на выходе
Номинальная энергетическая емкость до 150 кВт до 150 кВт

Гибридные энергетические системы для телекоммуникации Стандартное оборудование

Подключение источников энергии с таймером

  • Контроллер фотоэлектрических систем с сенсорным экраном и графическим интерфейсом, а также возможностями подключения для управления и мониторинга.
  • Зарядные контроллеры с MPPT для солнечных батарей (выбор параметров в соответствии с условиями применения).
  • Модули выпрямителей (переменный ток-постоянный ток) (выбор параметров в соответствии с условиями применения).
  • Аккумуляторные батареи (выбор параметров в соответствии с условиями применения).
  • Модем 4G GSM и связь по протоколу MODBUS.

Гибридные энергетические системы для телекоммуникации Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

  • Модуль инвертора (постоянный ток-переменный ток)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения Гибридные энергетические системы для телекоммуникации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Модуль подключения источников энергии с таймером

Модуль подключения источников энергии с таймером

Модуль подключения источников энергии с таймером

Модуль подключения источников энергии с таймером
Модуль подключения источников энергии с таймером
Модуль подключения источников энергии с таймером

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Гибридные энергетические системы для телекоммуникации

Просмотреть дополнительные предложения